Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZREG-12B-1-C45-50HRC - 双链轮ZREG,用于两个单滚子链条DIN ISO 606 (ex DIN 8187),齿形感应淬火,2 x ISO 12 B-1,间距3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZREG,用于两个单滚子链,齿部经过硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zreg_f_2_einf-rk_gehaertet/zreg_3-4x7-16.prj},{NB=12788417},{ARTNR=12788417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 12 B-1},{AUSF=ZREG},{Z=17},{DA=111.5},{D=103.7},{B=20},{DG=81},{L=44},{M=32.9},{GEW=2.12},{RD=12.07},{B1=11.1},{C=2},{R3=19.000},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12788412
12788412
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
12
81.5
73.6
20
51
44
32.9
0.91
84839089
12788413
12788413
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
13
87.5
79.6
20
57
44
32.9
1.12
84839089
12788414
12788414
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
14
93.6
85.6
20
64
44
32.9
1.33
84839089
12788415
12788415
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
15
99.8
91.6
20
70
44
32.9
1.57
84839089
12788416
12788416
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
16
105.5
97.7
20
75
44
32.9
1.84
84839089
12788417
12788417
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
17
111.5
103.7
20
81
44
32.9
2.12
84839089
12788418
12788418
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
18
118.0
109.7
20
88
44
32.9
2.42
84839089
12788419
12788419
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
19
124.2
115.8
20
94
44
32.9
2.75
84839089
12788420
12788420
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
20
129.7
121.8
20
100
44
32.9
3.09
84839089
12788421
12788421
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
21
136.0
127.8
25
106
44
32.9
3.42
84839089
12788423
12788423
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
23
149.0
139.9
25
119
44
32.9
4.21
84839089
12788425
12788425
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 12 B-1
ZREG
25
160.0
152.0
25
130
44
32.9
5.07
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表