Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZREG-06B-1-C45-50HRC - 双链轮ZREG,用于两个单滚子链条DIN ISO 606 (ex DIN 8187),齿形感应淬火,2 x ISO 06 B-1,间距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZREG,用于两个单滚子链,齿部经过硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zreg_f_2_einf-rk_gehaertet/zreg_3-8x7-32.prj},{NB=12188417},{ARTNR=12188417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 06 B-1},{AUSF=ZREG},{Z=17},{DA=55.3},{D=51.83},{B=12},{DG=40},{L=23},{M=17.7},{GEW=0.26},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12188413
12188413
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
13
43.0
39.80
10
28
23
17.7
0.14
84839089
12188414
12188414
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
14
46.3
42.80
10
31
23
17.7
0.17
84839089
12188415
12188415
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
15
49.3
45.81
10
34
23
17.7
0.20
84839089
12188416
12188416
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
16
52.3
48.82
12
37
23
17.7
0.23
84839089
12188417
12188417
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
17
55.3
51.83
12
40
23
17.7
0.26
84839089
12188418
12188418
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
18
58.3
54.85
12
43
23
17.7
0.30
84839089
12188419
12188419
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
19
61.3
57.87
12
46
23
17.7
0.34
84839089
12188420
12188420
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
20
64.3
60.89
15
49
23
17.7
0.38
84839089
12188421
12188421
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
21
68.0
63.91
15
53
23
17.7
0.43
84839089
12188423
12188423
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
23
73.5
69.95
15
58
23
17.7
0.54
84839089
12188425
12188425
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 06 B-1
ZREG
25
80.0
76.00
15
65
23
17.7
0.65
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表