Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-DRT-06B-3-C45 - 用于锥型衬套的三链轮DRT,ISO 06 B-3,间距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
锥型衬套的三链轮DRT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_3-8x7-32.prj},{NB=13177123},{ARTNR=13177123},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-3},{AUSF=DRT},{Z=23},{DA=73.50},{D=69.95},{ND=0},{L=25.6},{GEW=0.30},{SPB=1210},{AT=47.5},{LTB=0},{DZ=58},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=6.35},{B1=5.3},{B2=25.6},{C=1},{R3=10},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
13177117
13177117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-3
DRT
17
55.30
51.83
0
25.6
0.15
1008
84839089
13177119
13177119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-3
DRT
19
61.30
57.87
0
25.6
0.24
1008
84839089
13177121
13177121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-3
DRT
21
68.00
63.91
0
25.6
0.34
1008
84839089
13177123
13177123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-3
DRT
23
73.50
69.95
0
25.6
0.30
1210
84839089
13177125
13177125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-3
DRT
25
80.00
76.00
0
25.6
0.41
1210
84839089
13177127
13177127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-3
DRT
27
86.00
82.05
0
25.6
0.55
1210
84839089
13177130
13177130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-3
DRT
30
94.70
91.12
79
38.0
0.88
1615
84839089
13177138
13177138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-3
DRT
38
119.50
115.35
90
38.0
1.75
1615
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表