Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-AP-LR-FST-RL-LA-EL - 货叉,旋转脚轮,带刹车和后孔,橡胶绷带 TPE,轻型,导电
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
仪器脚轮,轻型的,导电的
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/apparaterollen_el/apparolle_la_lr_fst_rueckenloch_el.prj},{NB=77714050EL},{ARTNR=77714050EL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkrolle mit Feststeller und Rückenloch, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau, elektrisch leitfähig},{D=50},{B=18},{H=73},{A=26},{R=51.0},{DD=10.2},{D1=38.1},{TK=50},{GEW=0.18},{CTN=87169090},{VERS=2},{BS=1.5},{AP=10.0},{BP=41.0},{LPO=27},{HG=45},{FST=5},{PPATH=apparolle_la_lr_fst_rl_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77714050EL
77714050EL
镀锌钢
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:...
旋转脚轮,带制动器和后孔,轮体带 TPE 橡胶绷带...
50
18
73
26
51.0
10.2
38.1
50
0.18
87169090
77714075EL
77714075EL
镀锌钢
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:...
旋转脚轮,带制动器和后孔,轮体带 TPE 橡胶绷带...
75
24
103
38
75.5
10.2
43.2
60
0.32
87169090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表