피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MAD-1410-2750 - Shock absorbers(Adjustable)
MEDAN
Other auxiliary equipments
Shock absorber
MAD-Shock absorbers(Adjustable)
Powered by
CAD모델 선택
{medan/other_auxilary_equipment/shock_absorbers/mad/mad_1410_2725.prj},{NB=MAD-2025-M20x1.5},{MODEL=MAD-2025},{IT=},{TD=M20x1.5},{TD1=20.0},{ST=25},{A=157.3},{B=117.0},{C=17.8},{D=6.0},{E=15.3},{F=101.0},{G=MIN},{H=26.0},{I=7.0},{J=MIN},{K=MIN},{WT=240},{IT2=MIN},{XTD='M20x1.5'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
ST
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
WT
Weight (g)
ⁿ/ₐ
XTD
ⁿ/ₐ
MAD-1410-M14x1.0
MAD-1410
10
109.7
88.5
12.0
4.0
11.2
72.5
19.0
5.0
90
'M14x1.0','M14x1.5'
MAD-1415-M14x1.0
MAD-1415
15
128.2
102.0
12.0
4.0
11.2
86.0
19.0
5.0
120
'M14x1.0','M14x1.5'
MAD-1425-M14x1.0
MAD-1425
25
153.2
117.0
12.0
4.0
11.2
101.0
19.0
5.0
194
'M14x1.0','M14x1.5'
MAD-1612-M16x1.0
MAD-1612
12
99.0
76.5
14.0
4.0
11.2
54.9
19.0
6.0
200
'M16x1.0','M16x1.5'
MAD-2016-M20x1.5
MAD-2016
16
148.3
117.0
17.8
6.0
15.3
101.0
26.0
7.0
230
'M20x1.5','M14x2.0'
MAD-2020-M20x1.5
MAD-2020
20
152.3
117.0
17.8
6.0
15.3
101.0
26.0
7.0
235
'M20x1.5'
MAD-2025-M20x1.5
MAD-2025
25
157.3
117.0
17.8
6.0
15.3
101.0
26.0
7.0
240
'M20x1.5'
MAD-2050-M20x1.5
MAD-2050
50
239.3
174.0
17.8
6.0
15.3
158.0
26.0
7.0
330
'M20x1.5'
MAD-2525-M25x1.5
MAD-2525
25
162.5
118.5
22.0
8.0
19.0
101.0
32.0
9.0
350
'M25x1.5','M25x2.0'
MAD-2530-M25x1.5
MAD-2530
30
167.5
118.5
22.0
8.0
19.0
101.0
32.0
9.0
365
'M25x1.5','M25x2.0'
MAD-2540-M25x1.5
MAD-2540
40
221.5
144.5
22.0
8.0
37.0
117.0
10.0
32.0
9.0
455
'M25x1.5','M25x2.0'
MAD-2550-M25x1.5
MAD-2550
50
247.0
178.0
22.0
8.0
19.0
100.0
32.0
9.0
22.8
11.0
455
'M25x1.5','M25x2.0'
MAD-2580-M25x1.5
MAD-2580
80
343.5
244.5
22.0
8.0
19.0
100.0
32.0
9.0
22.8
11.0
585
'M25x1.5','M25x2.0'
MAD-2725-M27x1.5
MAD-2725
25
162.5
118.5
22.0
8.0
19.0
101.0
32.0
9.0
403
'M27x1.5','M27x3.0'
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASDC/ASDT - Adjustable Shock Absorbers-With Rubber Block
SAMLO
30.03.2021
MAD-4225-4250-4275 - Shock absorbers(Adjustable)
MEDAN
23.11.2021
MAC - Shock absorbers(Non-Adjustable)
MEDAN
23.11.2021
C-MACAD - C-VALUE Shock Absorbers - Adjustable Type
Misumi
24.04.2022
MACD-2035-2030 - Shock absorbers(Double cushion)
MEDAN
23.11.2021
MACD-2050 - Shock absorbers(Double cushion)
MEDAN
23.11.2021
ACA ACJ - Shock absorber
AirTAC
21.07.2022
26300 - Industrial shock absorbers adjustable
norelem
30.05.2024
KPA/KUPA Standard - Shock Absorber
KCC Precision
12.07.2021
SA-SN - Shock absorber
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
MAD-1410-2750 - Shock absorbers(Adjustable)
MINDMAN
04.11.2021
ED-120 - Shock Absorbers - Adjustable Compression and Tension Mode
Essentra Components
19.04.2016
MAC-S - Shock absorbers(Non-Adjustable)
MEDAN
23.11.2021
MAD-3625-3650 - Shock absorbers(Adjustable)
MEDAN
23.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성