피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
M8 Flush antivalent output Cable
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
M8 Sensors
M8 Non Flush
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/m8_sensors/m8_non_flush/m8_4wires_antivalent.prj},{NB=ICS08L45N04PAM5},{SHA256=q5ErhR9+Oaz07Mgtr2mWIgx1+Sfqyfb7kPrugG3TF30=},{INAME=ics08l45n04pam5},{NAME=ics08l45n04pam5},{NNCUSTOM=ICS8FS},{NTCUSTOM=M8 Inductive stainless steel},{NBCUSTOM=ICS08L45N04PAM5},{LINACUSTOM=ICS08L45N04PAM5},{STEPFILE=ICS08L45F20M5_asm.stp},{PNGFILE=ICS08L45N04NA.png},{CODE=ICS08L45N04PAM5},{MTYP=Non_Flush},{SWDIS=4},{SWOUT=1x PNP NC+NO antivalent},{INT=-},{PWDC=10÷36},{MXCUR=200},{NLCUR=15},{CON=M8 plug},{HOU=M8, cylindric, stainless steel},{DIM1=8},{DIM2=58},{IP=IP67},{TMP=-25°÷+80°C/-13°÷+176°F},{DS=ics08_icb12_icb18_icb30_4_wire_dc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MTYP
Mounting type
ⁿ/ₐ
SWDIS
Switching distance
[mm]
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
INT
Interface
ⁿ/ₐ
PWDC
Rated voltage DC
[Vdc]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
DS
Datasheet
[pdf]
ICS08L45N04NA
ICS08L45N04NA
Non_Flush
4
1x NPN NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08L45N04NAM5
ICS08L45N04NAM5
Non_Flush
4
1x NPN NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
M8 plug
M8, cylindric, stainless ...
8
58
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08L45N04PA
ICS08L45N04PA
Non_Flush
4
1x PNP NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08L45N04PAM5
ICS08L45N04PAM5
Non_Flush
4
1x PNP NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
M8 plug
M8, cylindric, stainless ...
8
58
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08S30N04NA
ICS08S30N04NA
Non_Flush
4
1x NPN NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08S30N04NAM5
ICS08S30N04NAM5
Non_Flush
4
1x NPN NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
M8 plug
M8, cylindric, stainless ...
8
43
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08S30N04PA
ICS08S30N04PA
Non_Flush
4
1x PNP NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08S30N04PAM5
ICS08S30N04PAM5
Non_Flush
4
1x PNP NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
M8 plug
M8, cylindric, stainless ...
8
43
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성