피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 15,0m
HARTING
Circular connectors
Cable side
Cable assemblies M8
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/5/48/86/15944.prj},{NB=21348300388150},{MANUID=21348300388150},{AAB762=15},{AAT080=3},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/ed/65/8721348300388xxx.tif__web.png},{DESCSHORT=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on one side, Cable length: 15 m},{DESCLONG=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on one side, Cable length: 15 m},{MANUTYPEDESC=M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 15,0m},{SUPPLIERALTNO=21 34 830 0388 150},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=119},{AAB225=M8, A-coding, Female, angled},{AAB379=M8, A-coding, Female (socket), Angled},{AAB418=M8, A-coding, Female, Angled},{AAC076=A-coded},{AAD251=PUR (polyurethane)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB225
Arrangement of the cable lead-in, head 1
ⁿ/ₐ
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
ⁿ/ₐ
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
ⁿ/ₐ
AAB762
Length of the preassembled line
[m]
AAC076
Coding (head 1)
ⁿ/ₐ
AAD251
Material of the cable mantle
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW073
Conductor cross section (AWG), max.
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAB378
Color of coat
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 21348300388150
21348300388150
Copper cable, (round), Ca...
Copper cable, (round), Ca...
M8 Cable Assembly 3-poles...
21 34 830 0388 150
HARTING
119
M8, A-coding, Female, ang...
M8, A-coding, Female (soc...
M8, A-coding, Female, Ang...
15
A-coded
PUR (polyurethane)
M8 Cable Assembly 3-poles...
3
Copper cable, (round), Ca...
3x 0.25 mm²
Copper cable, (round), Ca...
Black
0
10
1
85444290
CZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성