카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
M 70 - Mini cylinders
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
M ISO11901-1,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/m/m_70_tab.prj},{NB=M70-025-BU--(0)},{ARTNR=M70-025-BU},{CODE=M70-025-A-BU},{CODENIT=CSR15-25-35},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=3},{D1=70},{D=15},{P=90},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=35},{F1I=1,47xF0},{F1P=1,78xF0},{V=0.000},{S=0.38},{OP=0.000},{W=0.06},{FX='-','-','FC15A','FC 15A'},{FXNIT='-','-','FC15A','06789/C'},{PRA=7.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
M70-007-BK
M70-007-BK
7.0
56.0
49.0
3
15
20-180
20
8-70
1,28xF0
1,47xF0
0.38
0.04
0
-
M70-010-BK
M70-010-BK
10.0
62.0
52.0
3
15
20-180
20
8-70
1,34xF0
1,56xF0
0.38
0.05
0
-
M70-013-BK
M70-013-BK
12.7
67.4
54.7
3
15
20-180
20
8-70
1,37xF0
1,61xF0
0.38
0.05
0
-
M70-015-BK
M70-015-BK
15.0
72.0
57.0
3
15
20-180
20
8-70
1,40xF0
1,66xF0
0.38
0.05
0
-
M70-019-BK
M70-019-BK
19.0
80.0
61.0
3
15
20-180
20
8-70
1,43xF0
1,72xF0
0.38
0.05
0
-
M70-025-BK
M70-025-BK
25.0
92.0
67.0
3
15
20-180
20
8-70
1,47xF0
1,78xF0
0.38
0.06
0
-
M70-038-BK
M70-038-BK
38.0
118.0
80.0
3
15
20-180
20
8-70
1,51xF0
1,85xF0
0.38
0.07
0
-
M70-050-BK
M70-050-BK
50.0
142.0
92.0
3
15
20-180
20
8-70
1,54xF0
1,89xF0
0.38
0.08
0
-
M70-063-BK
M70-063-BK
63.5
172.0
108.5
3
15
20-180
20
8-70
1,52xF0
1,87xF0
0.38
0.09
0
-
M70-075-BK
M70-075-BK
75.0
195.0
120.0
3
15
20-180
20
8-70
1,54xF0
1,89xF0
0.38
0.10
0
-
M70-080-BK
M70-080-BK
80.0
205.0
125.0
3
15
20-180
20
8-70
1,54xF0
1,90xF0
0.38
0.10
0
-
M70-100-BK
M70-100-BK
100.0
245.0
145.0
3
15
20-180
20
8-70
1,56xF0
1,93xF0
0.38
0.12
0
-
M70-125-BK
M70-125-BK
125.0
295.0
170.0
3
15
20-180
20
8-70
1,57xF0
1,95xF0
0.38
0.14
0
-
M70-007-GR
M70-007-GR
7.0
56.0
49.0
3
15
45
20
18
1,28xF0
1,47xF0
0.38
0.04
0
-
M70-010-GR
M70-010-GR
10.0
62.0
52.0
3
15
45
20
18
1,34xF0
1,56xF0
0.38
0.05
0
-
M70-013-GR
M70-013-GR
12.7
67.4
54.7
3
15
45
20
18
1,37xF0
1,61xF0
0.38
0.05
0
-
M70-015-GR
M70-015-GR
15.0
72.0
57.0
3
15
45
20
18
1,40xF0
1,66xF0
0.38
0.05
0
-
M70-019-GR
M70-019-GR
19.0
80.0
61.0
3
15
45
20
18
1,43xF0
1,72xF0
0.38
0.05
0
-
M70-025-GR
M70-025-GR
25.0
92.0
67.0
3
15
45
20
18
1,47xF0
1,78xF0
0.38
0.06
0
-
M70-038-GR
M70-038-GR
38.0
118.0
80.0
3
15
45
20
18
1,51xF0
1,85xF0
0.38
0.07
0
-
M70-050-GR
M70-050-GR
50.0
142.0
92.0
3
15
45
20
18
1,54xF0
1,89xF0
0.38
0.08
0
-
M70-063-GR
M70-063-GR
63.5
172.0
108.5
3
15
45
20
18
1,52xF0
1,87xF0
0.38
0.09
0
-
M70-075-GR
M70-075-GR
75.0
195.0
120.0
3
15
45
20
18
1,54xF0
1,89xF0
0.38
0.10
0
-
M70-080-GR
M70-080-GR
80.0
205.0
125.0
3
15
45
20
18
1,54xF0
1,90xF0
0.38
0.10
0
-
M70-100-GR
M70-100-GR
100.0
245.0
145.0
3
15
45
20
18
1,56xF0
1,93xF0
0.38
0.12
0
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M 70 - Mini cylinders
Special Springs
29.02.2024
M 50 - Mini cylinders
Berger Tools
13.05.2021
26201 - Gas springs, stainless steel
norelem
30.05.2024
ISO 6432 Mini-Cylinders - Short Series Ø16-25 mm
AIRWORK
18.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성