카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
M.643R - Bridge handles
Elesa+Ganter
U-handles
M.643
M.643 R
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/m_643_combi/m_643_r/165_m643_r.prj},{NB=Bridge handles M.643R/200 B-M8},{PARTNUMBER=37353},{DESCRIPTION=M.643R/200 B-M8},{DIM01=196},{DIM02=179±1},{DIM03=M8},{DIM04=45},{DIM05=15},{DIM06=27},{DIM07=13},{DIM08=4000},{DIM09=3500},{DIM10=25},{DIM11=25},{WEIGHT=118},{PSTOL=0.010},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{F=179.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
d6H
ⁿ/ₐ
DIM04
H.
[mm]
DIM05
B
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
p
[mm]
DIM08
F1
[N]
DIM09
F2
[N]
DIM10
L1
[J]
DIM11
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handles M.643R/200...
37353
M.643R/200 B-M8
196
179±1
M8
45
15
27
13
4000
3500
25
25
118
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성