카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.478 - Bridge handle
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
M.478
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/m_478/m_478.prj},{NB=Bridge handle M.478/150-6},{CODE=37451},{DESCRIPTION=M.478/150-6},{DIM01=173},{DIM02=150±0.5},{DIM03=6},{DIM04=52.5},{DIM05=9},{DIM06=8},{DIM07=23},{DIM08=113},{DIM09=1800},{DIM10=4500},{DIM11=18},{DIM12=8},{WEIGHT=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
B
[mm]
DIM07
l
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
F1
[N]
DIM10
F2
[N]
DIM11
L1
[J]
DIM12
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handle M.478/150-6
37451
M.478/150-6
173
150±0.5
6
52.5
9
8
23
113
1800
4500
18
8
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성