LTBX/FP - Volantino a tre punte
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
volantini_bussola
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_bussola/ltbx_fp.prj},{NB=6320410},{SHA256=r2zLOHNrGcGkBYNSVv1cKMD15X15ISz+JNfCM0qG2LY=},{INAME=6320410},{NAME=6320410},{NNCUSTOM=LTBX/FP},{NTCUSTOM=Volantini di bloccaggio},{NBCUSTOM=6320410},{LINACUSTOM=6320410},{STEPFILE=6320410.stp},{PNGFILE=LTBX_FP},{DWGFILE=LTBX_FP},{CODE=6320410},{MOD=LTBX/63/FP M8},{A=63},{B=21},{C=21},{D=M8},{E=18.5},{H=30},{D1=12.5},{K=15},{WGT=30},{MAT=Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Bussola in acciaio inox AISI 303 e foro passante filettato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
K
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6320410
6320410
LTBX/63/FP M8
63
21
21
M8
18.5
30
12.5
15
30
Tecnopolimero nero rinfor...
6320420
6320420
LTBX/80/FP M10
80
26
23
M10
25.0
35
13.0
20
58
Tecnopolimero nero rinfor...
6320440
6320440
LTBX/100/FP M12
100
30
25
M12
25.0
38
17.0
25
86
Tecnopolimero nero rinfor...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表