Locking Nuts
Fluro
Accessories
Locking Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/zubehoer/muttern/muttern.prj},{NB=Mutter KML064x4-4032 M64x4},{IDNR=},{BEZ=KML064x4-4032},{NM=M64},{GS=M64x4},{NDM=64},{VERS6=1.000},{PX=4.00},{PXX=4},{INFO=PDF-Datenblatt},{DIN=DIN 934 / ISO 4032},{DINX=DIN 934},{SW=95.0},{M1=51.0},{M2=0.0},{GEW=1850.0},{VERS=infotext_2_$(CADENAS_LANGUAGE).txt},{VERS2=information_2_$(CADENAS_LANGUAGE).txt},{VERS3=1},{VERS4=2.000},{FORM=-A2-Links},{MAT1=Stahl verzinkt},{CTN=73181650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
NM
Nominal Size
ⁿ/ₐ
GS
Standard Thread Pitch
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
GEW
Unit weight
[g]
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
Locking Nut DIN 934-M2-0...
KMR002-4032
M2
M2x0.4
DIN 934 / ISO 4032
4.0
1.6
0.0
0.2
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M3-0...
KMR003-4032
M3
M3x0.5
DIN 934 / ISO 4032
5.5
2.4
0.0
0.4
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M4-0...
KMR004-4032
M4
M4x0.7
DIN 934 / ISO 4032
7.0
3.2
0.0
0.8
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M5-0...
KMR005-4032
M5
M5x0.8
DIN 934 / ISO 4032
8.0
4.0
0.0
1.2
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M6-0...
KMR006-4032
M6
M6x1
DIN 934 / ISO 4032
10.0
5.0
0.0
2.4
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M8-0...
KMR008-4032
M8
M8x1.25
DIN 934 / ISO 4032
13.0
6.5
0.0
5.1
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M8x1...
KMR008x1-4032
M8
M8x1
DIN 934 / ISO 4032
13.0
6.5
0.0
5.1
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M10-...
KMR010-4032
M10
M10x1.5
DIN 934 / ISO 4032
17.0
8.0
0.0
11.1
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M10x...
KMR010x1-4032
M10
M10x1
DIN 934 / ISO 4032
17.0
8.0
0.0
11.1
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M10x...
KMR010x1,25-4032
M10
M10x1.25
DIN 934 / ISO 4032
17.0
8.0
0.0
11.1
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M12-...
KMR012-4032
M12
M12x1.75
DIN 934 / ISO 4032
19.0
10.0
0.0
16.3
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M12x...
KMR012x1.25-4032
M12
M12x1.25
DIN 934 / ISO 4032
19.0
10.0
0.0
16.3
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M12x...
KMR012x1.5-4032
M12
M12x1.5
DIN 934 / ISO 4032
19.0
10.0
0.0
16.3
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M14-...
KMR014-4032
M14
M14x2
DIN 934 / ISO 4032
22.0
11.0
0.0
24.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M14x...
KMR014x1.5-4032
M14
M14x1.5
DIN 934 / ISO 4032
22.0
11.0
0.0
24.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M16-...
KMR016-4032
M16
M16x2
DIN 934 / ISO 4032
24.0
13.0
0.0
32.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M16x...
KMR016x1.5-4032
M16
M16x1.5
DIN 934 / ISO 4032
24.0
13.0
0.0
32.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M18x...
KMR018-4032
M18
M18x1.5
DIN 934 / ISO 4032
27.0
15.0
0.0
47.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M20-...
KMR020-4032
M20
M20x2.5
DIN 934 / ISO 4032
30.0
16.0
0.0
61.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M20x...
KMR020x1.5-4032
M20
M20x1.5
DIN 934 / ISO 4032
30.0
16.0
0.0
61.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M22x...
KMR022x1.5-4032
M22
M22x1.5
DIN 934 / ISO 4032
32.0
18.0
0.0
75.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M24x...
KMR024x2-4032
M24
M24x2
DIN 934 / ISO 4032
36.0
19.0
0.0
104.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M27x...
KMR027x2-4032
M27
M27x2
DIN 934 / ISO 4032
41.0
22.0
0.0
158.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M30x...
KMR030x2-4032
M30
M30x2
DIN 934 / ISO 4032
46.0
24.0
0.0
219.0
Steel zinc plated
73181650
Locking Nut DIN 934-M36x...
KMR036x2-4032
M36
M36x2
DIN 934 / ISO 4032
55.0
29.0
0.0
370.0
Steel zinc plated
73181650
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성