LMKC-LUU-MX - Self-lubricating Bearing Series
YTP
Self-lubricating Bearing Series
Center Square Flanged Type With Lubrication Unit
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/self-lubricating_bearing_series/middle_square_flanged_type/lmkc_luu_mx.prj},{NB=LMKC20LUU-MX},{MODEL=LMKC20LUU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=236},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.012},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=94},{L1=80},{LTOLERANCE=±0.3},{V=7.0},{I=36.0},{D1=54},{K=42},{H=8},{PCD=43},{DD1=5.5},{DD2=9.0},{HH=5.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=143},{CO=280},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
L1
LENGTH L1
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
V
[mm]
I
[mm]
D1
FLANGE D1
[mm]
K
FLANGE K
[mm]
H
FLANGE R
[mm]
PCD
FLANGE Φ
ⁿ/ₐ
DD1
Hole For Attachment d1
ⁿ/ₐ
DD2
Hole For Attachment d2
ⁿ/ₐ
HH
Hole For Attachment
ⁿ/ₐ
SE
Squareness
[mm]
RR
Eccentricity
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMKC10LUU-MX
LMKC10LUU-MX
4
82
10
0 -0.010
19
0 -0.016
65
55
±0.3
5.0
24.5
40
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC12LUU-MX
LMKC12LUU-MX
4
94
12
0 -0.010
21
0 -0.016
68
57
±0.3
5.5
25.5
42
32
6
32
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC16LUU-MX
LMKC16LUU-MX
5
172
16
0 -0.010
28
0 -0.016
82
70
±0.3
6.0
32.0
48
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC20LUU-MX
LMKC20LUU-MX
5
236
20
0 -0.012
32
0 -0.019
94
80
±0.3
7.0
36.0
54
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC25LUU-MX
LMKC25LUU-MX
6
519
25
0 -0.012
40
0 -0.019
130
112
±0.3
9.0
52.0
62
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC30LUU-MX
LMKC30LUU-MX
6
614
30
0 -0.012
45
0 -0.019
143
123
±0.3
10.0
56.5
74
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC35LUU-MX
LMKC35LUU-MX
6
958
35
0 -0.015
52
0 -0.022
157
135
±0.3
11.0
62.5
82
64
10
67
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC40LUU-MX
LMKC40LUU-MX
6
1413
40
0 -0.015
60
0 -0.022
175
151
±0.3
12.0
69.0
96
75
13
78
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKC50LUU-MX
LMKC50LUU-MX
6
3463
50
0 -0.015
80
0 -0.022
220
192
±0.3
14.0
89.5
116
92
13
98
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성