您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMFM - 圓形中間法蘭直線軸承
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMFM/H/K
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfm-k-h/lmfm.prj},{NB=LMFM16UU-},{MN=LMFM16},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D=28},{L=70},{D1=48},{L1=32.0},{H=6},{PCD=38},{K=37},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=15},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=24.00},{BR=5},{NH=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMFM6UU-
LMFM06
6
12
35
28
15.0
5
20
3.4
6.5
3.3
15
4
LMFM8UU-
LMFM08
8
15
45
32
20.0
6
24
3.4
6.5
3.3
15
4
LMFM10UU-
LMFM10
10
19
55
39
24.5
6
29
4.5
8.0
4.4
15
4
LMFM12UU-
LMFM12
12
21
57
42
25.5
6
32
4.5
8.0
4.4
15
4
LMFM13UU-
LMFM13
13
23
61
43
27.5
6
33
4.5
8.0
4.4
15
4
LMFM16UU-
LMFM16
16
28
70
48
32.0
6
38
4.5
8.0
4.4
15
5
LMFM20UU-
LMFM20
20
32
80
54
36.0
8
43
5.5
9.2
5.4
20
5
LMFM25UU-
LMFM25
25
40
112
62
52.0
8
51
5.5
9.2
5.4
20
6
LMFM30UU-
LMFM30
30
45
123
74
56.5
10
60
6.6
11.0
6.5
20
6
LMFM35UU-
LMFM35
35
52
135
82
62.5
10
67
6.6
11.0
6.5
25
6
LMFM40UU-
LMFM40
40
60
154
96
70.5
13
78
9.0
14.0
8.6
25
6
LMFM50UU-
LMFM50
50
80
192
116
89.5
13
98
9.0
14.0
8.6
25
6
LMFM60UU-
LMFM60
60
90
211
134
96.5
18
112
11.0
17.5
10.8
30
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMFP - 圓形導向法蘭直線軸承
三益精工
12.01.2022
C-LMF__UU - 经济型 直线轴承 - 圆法兰 单衬标准型 -
Misumi
19.06.2023
LME-L - Standard Ball Bushing Extended Length
HepcoMotion
20.12.2023
LMEFM - 欧标圆形中间法兰直线轴承
三益精工
17.01.2022
LMKM - 方形中间法兰直线轴承
三益精工
13.01.2022
RS2H - 重载型止动气缸
SMC Corporation
26.06.2024
LMK - 方法兰线性衬套
三益精工
12.01.2022
LMH_L - 椭圆形法兰长直线衬套
三益精工
18.01.2022
LMFP_L - 圆法兰长直线衬套
三益精工
12.01.2022
SBS - 支撑导轨单元
三益精工
17.01.2022
SHF - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
KP140H - 标准液压缸/单杆
KCC Precision
07.05.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
LMF_L - 圆法兰长直线衬套
三益精工
12.01.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表