LMCFC LUU/LMCFC LAUU - Center Flange Round Flanged Compact Type
YTP
Compact bearing
Double Wide Center Round Flanged Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/compact_bearing/double_wide_middle_round_flanged_type/lmcfc_luu.prj},{NB=LMCFC6LUU},{MODEL=LMCFC6LUU},{BALLS=6},{WEIGHT=24.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.01},{D=10},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=35},{LTOLERANCE=+0.3/-0.3},{I=15.0},{D1=25.0},{H=5},{PCD=19},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=20.6},{CO=30.9},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
FLRNGE
[mm]
H
FLRNGE
[mm]
PCD
FLRNGE
[mm]
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
[mm]
RRR
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMCFC6LUU
LMCFC6LUU
6
24.00
6
0 -0.01
10
0 -0.011
35
+0.3/-0.3
15.0
25.0
5
19
3.5
6.0
3.1
3.00
0.015
0.015
20.6
30.9
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMCFC8LUU
LMCFC8LUU
6
38.00
8
0 -0.01
13
0 -0.011
45
+0.3/-0.3
20.0
28.0
5
22
3.5
6.0
3.1
3.00
0.015
0.015
38.3
55.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMCFC10LUU
LMCFC10LUU
6
79.00
10
0 -0.01
17
0 -0.013
55
+0.3/-0.3
24.5
35.0
6
27
4.5
7.5
4.1
3.75
0.015
0.015
58.5
86.7
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMCFC12LUU
LMCFC12LUU
6
95.00
12
0 -0.01
19
0 -0.013
57
+0.3/-0.3
25.5
38.0
6
30
4.5
7.5
4.1
3.75
0.015
0.015
60.8
89.9
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMCFC16LUU
LMCFC16LUU
6
154.00
16
0 -0.01
26
0 -0.016
70
+0.3/-0.3
32.0
44.0
6
36
4.5
7.5
4.1
3.75
0.015
0.015
96.5
143
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMCKC_LUU/LMCKC_LAUU - Center Flange Square Flanged Compact Type
YTP
11.05.2022
LMCHC_LUU/LMCHC_LAUU - Center Flange Two Side Cut Flanged Compact Type
YTP
11.05.2022
LMF_UU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
LMFP-UU-MX - Self-lubricating Bearing Series
YTP
11.05.2022
KH - Pressing Bush Bearing
YTP
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성