LMBM-B - Linear Ball Bearings - Self Aligning Barrel Style 6mm to 30mm Shaft Size - Chrome Steel
WMBerg
METRIC
Linear Components
Linear Components
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_linear_components/linear_components/me32.prj},{NB=LMBM-3-B},{PN=LMBM-3-B},{DES=Linear Ball Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=ME36},{B=13.000-0.009},{D=23-13µm},{L=32.0},{R=20.4},{W=1.3},{G=22.0},{RL=52},{SS=S416-13M-900},{RRS=Q2M-23},{MAT=Infotext},{B1=13.000},{D1=23.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
B
Working Bore ØB
[mm]
D
Outside Diameter ØD
[mm]
L
Overall Length (±0.3)
[mm]
R
Width R (±0.3)
[mm]
W
Width
[mm]
G
Diameter ØG
[mm]
RL
Rated Load
[kg]
SS
Shaft Stock Number
ⁿ/ₐ
RRS
Retainer Ring Sock Number
ⁿ/ₐ
LMBM-1-B
LMBM-1-B
Linear Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
6.000-0.009
12-11µm
19.0
11.3
1.1
11.5
21
S416-6M-900
Q2M-12
LMBM-2-B
LMBM-2-B
Linear Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
10.000-0.009
19-13µm
29.0
19.4
1.3
18.0
38
S416-10M-900
Q2M-19
LMBM-3-B
LMBM-3-B
Linear Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
13.000-0.009
23-13µm
32.0
20.4
1.3
22.0
52
S416-13M-900
Q2M-23
LMBM-4-B
LMBM-4-B
Linear Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
20.000-0.010
32-16µm
42.0
27.3
1.6
30.5
90
S416-20M-900
Q2M-32
LMBM-5-B
LMBM-5-B
Linear Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
25.000-0.010
40-16µm
59.0
37.3
1.8
38.0
100
S416-25M-900
Q2M-40
LMBM-6-B
LMBM-6-B
Linear Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
30.000-0.010
45-16µm
64.0
40.8
1.8
43.0
160
S416-30M-500
Q2M-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성