카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LL13CB,LL13S - Idler sprocket with hub
PRiCi FA
Delivery part
c13
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c13/ll13cb_asmtab.prj},{NB=LL13CB35-10},{MMAT=Equivalent to S45C(High Frequency Quenching of Tooth Top)},{BMAT=Steel},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment },{SUR2=fa hei},{CODE=LL13CB},{CODE1=2},{CODE2=KRTW},{MYCODE=M_DRCBW},{VAR02=35},{VAR04=10},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=ll13cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MMAT
Main Body Material
ⁿ/ₐ
BMAT
Bearing Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
Dp
[mm]
FIX06
Do
[mm]
FIX08
Dh
[mm]
FIX10
Ha
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
T
[mm]
FIX16
Bearing Dimensions No.
ⁿ/ₐ
FIX18
Cr(dynamic rated load)
[kN]
FIX20
D1
[mm]
FIX22
b
[mm]
LL13CB35-10
LL13CB35-10
Equivalent to S45C(High F...
Steel
Blackening treatment
LL13CB
10
30.82
34
13
24.5
20
4.3
6700ZZ
0.85
15
4
LL13S35-10
LL13S35-10
Equivalent to SUS304
Stainless steel
-
LL13S
10
30.82
34
13
24.5
20
4.3
6700ZZ
0.85
15
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성