您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
轻型窗帘
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/lichtgitter.prj},{NB=OYL2E064},{IDNR=OYL2E064},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTBEHAFTETENAUSGAENGEMITMELDEFUNKTION=1},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHLEMPFAENGER=4},{ARDTEEL_POLZAHLSENDER=4},{ARDTEOP_STRAHLANZAHL=13},{DESCSHORT=Lichtgitter, 420x41x9mm, Feldhöhe 240, Auflösung 20mm, Sn: 0,3-1m, 10-30V DC, Relaiskontakt NO/NC, M8-Steckverbinder 4polig/4polig, IP54, Aluminium+Kunststoff, Mit Laschenbefestigung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
气体的爆炸安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
粉尘爆炸安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
交付范围
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERABDECKUNG
封面材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTBEHAFTETENAUSGAENGEMITMELDEFUNKTION
具有信号功能的触点通电输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
决议
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FELDHOEHE
场高
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
空载电流,接收器
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
空载电流,发射器
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLEMPFAENGER
引脚数量,接收器
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLSENDER
引脚数量,发射器
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
测量范围
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
反应时间
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_STRAHLABSTAND
梁的间距
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_STRAHLANZAHL
梁的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OYL21670
OYL21670
光幕,480x41x9mm,场高300,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL21670
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
300mm
480mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
16
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL21270
OYL21270
光幕,400x41x9mm,场高220,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL21270
21
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
220mm
400mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
12
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OY41052A
OY41052A
光幕,2036x20x40mm,场高2010,分辨...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OY41052A
42
独家-OR
连接器M12
PNP/NPN
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
是
塑胶
PMMA
铝合金
25mm
80mA
40mm
40mm
2,010mm
2,036mm
60mA
60mA
20.5mm
4
4
4.8ms
21.6 - 26.4
300 - 8,000
-5 - 50
2023-11-02
OYL21570
OYL21570
光幕,460x41x9mm,场高280,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL21570
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
280mm
460mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
15
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL20870
OYL20870
光幕,320x41x9mm,场高140,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL20870
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
140mm
320mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
8
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL21370
OYL21370
光幕,420x41x9mm,场高240,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL21370
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
240mm
420mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
13
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL22070
OYL22070
光幕,560x41x9mm,场高380,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL22070
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
380mm
560mm
90mA
90mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
20
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL20470
OYL20470
光幕, 240x41x9mm, 场高60, 分辨率...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL20470
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
60mm
240mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
4
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL22170
OYL22170
光幕,580x41x9mm,场高400,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL22170
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
400mm
580mm
90mA
90mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
21
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL23877
OYL23877
光栅,920x41x9mm,场高740,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL23877
21
带加热装置
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
740mm
920mm
120mA
120mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
38
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL23870
OYL23870
光幕,920x41x9mm,场高740,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL23870
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
740mm
920mm
120mA
120mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
38
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL23170
OYL23170
光幕,780x41x9mm,场高600,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL23170
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
600mm
780mm
90mA
90mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
31
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL20570
OYL20570
光幕,260x41x9mm,场高80,分辨率20m...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL20570
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
80mm
260mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
5
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL2E053
OYL2E053
光幕,640x41x9mm,场高460,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL2E053
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
460mm
640mm
90mA
90mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
24
880nm
10 - 30
300 - 1,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL4C651
OYL4C651
光幕,1440x41x9mm,场高1240,分辨率...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL4C651
21
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
铝合金
1
40mm
100mA
9mm
9mm
1,240mm
1,440mm
90mA
90mA
40.75mm
4
4
220ms
40mm
32
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL20670
OYL20670
光幕,280x41x9mm,场高100,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL20670
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
100mm
280mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
6
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL23670
OYL23670
光幕,880x41x9mm,场高700,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL23670
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
700mm
880mm
120mA
120mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
36
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL2E121
OYL2E121
光幕,640x41x9mm,场高460,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL2E121
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
460mm
640mm
90mA
90mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
24
880nm
10 - 30
300 - 2,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL2E064
OYL2E064
光幕,420x41x9mm,场高240,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL2E064
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
240mm
420mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
13
880nm
10 - 30
300 - 1,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL20770
OYL20770
光幕,300x41x9mm,场高120,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL20770
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
120mm
300mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
7
880nm
10 - 30
300 - 5,000
-25 - 55
2023-11-02
OYL2E221
OYL2E221
光幕,560x41x9mm,场高380,分辨率20...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYL2E221
21
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP54
三
是
塑胶
塑胶
铝合金
1
20mm
100mA
9mm
9mm
380mm
560mm
90mA
90mA
40.75mm
4
4
220ms
20mm
16
880nm
10 - 30
300 - 1,000
-25 - 55
2023-11-02
OYLC1978
OYLC1978
光幕,2430x41x9mm,场高2160,分辨率...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OYLC1978
14
常开/常闭
连接器M8
继电器触点
没有
没有
是
发射器和接收器
支架/螺丝固定
IP65
三
是
塑胶
铝合金
1
120mm
100mA
9mm
9mm
2,160mm
2,430mm
60mA
60mA
40.75mm
4
4
220ms
120mm
9
880nm
10 - 30
300 - 10,000
-25 - 55
2023-11-02
OY410020
OY410020
光幕,260x20x40mm,场高232,分辨率6...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OY410020
42
0-10V
电缆连接器
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
4
是
塑胶
PMMA
铝合金
6mm
0.3m
40mm
40mm
232mm
4
260mm
100mA
100mA
20.5mm
4
4
300 - 4,000
4ms
21.6 - 26.4
-5 - 50
2023-11-02
OY410021
OY410021
光幕,500x20x40mm,场高472,分辨率6...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OY410021
42
0-10V
电缆连接器
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
4
是
塑胶
PMMA
铝合金
6mm
0.3m
40mm
40mm
472mm
4
500mm
100mA
100mA
20.5mm
4
4
300 - 4,000
7ms
21.6 - 26.4
-5 - 50
2023-11-02
OY410022
OY410022
光幕,980x20x40mm,场高952,分辨率6...
多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有...
OY410022
42
0-10V
电缆连接器
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
4
是
塑胶
PMMA
铝合金
6mm
0.3m
40mm
40mm
952mm
4
980mm
100mA
100mA
20.5mm
4
4
300 - 4,000
14ms
21.6 - 26.4
-5 - 50
2023-11-02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
安装
Ipf Electronic
09.01.2024
ZOB05 - Safety Lighting Slim Side Mount
怡合达3D电子图库
09.05.2024
电缆插座/连接器预装在一侧
Ipf Electronic
09.01.2024
ZOB07 - Safety light grid Plastic housing
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MLD - Multiple light beam safety device
Leuze
27.07.2022
SOEG-E/S - Optical sensors
Festo
21.02.2024
PAN ____ S4N ____ - Weld Mesh, 40x40x4 mm
Robotunits
06.11.2023
Allround Panel - Allround
Robotunits
06.11.2023
光幕--保护手指
Ipf Electronic
09.01.2024
EY2005 - Montagezubehör für Sicherheitslichtgitter und -vorhänge
ifm_electronic
23.04.2024
E-FTS-F Hinged door with mortise lock - Safety fence system Flex II Stainle...
BRÜHL
16.03.2015
E-SF2IE inside corner for Flex ll Stainless Steel - Safety fence system Fle...
BRÜHL
30.09.2016
ZOB02 - safety light grid economical
怡合达3D电子图库
09.05.2024
JBM-STA - Serrated bars
SCHUNK
01.12.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表