LHU02 07 - 30度梯形丝杆·两端一阶型·左旋/右旋/一端左旋一端右旋
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lhu02_07.prj},{NB=LHU02-D12-L70-F3-S3-V6-Q6-C2-J0},{CODE=LHU02},{TYPE=daijiancaoxing},{TYPE1=liangduanyijie},{LWZX=youxuan},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{D=12},{L=70.0},{F=3.0},{S=3.0},{V=6},{Q=6},{C=2.0},{BB1=2},{J=0.0},{MVV=N/A},{MVVPOOL='N/A','N/A','MV','MV'},{MV=0},{MQQ=N/A},{MQ=0},{OP=N/A},{AC=0.0},{EE=0.0},{SV=0.0},{SW=0.0},{SY=0.0},{W=0},{A=0.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
LWZX
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
P
螺距P
[mm]
DD2
有效直径d2
[mm]
YGD
螺纹牙根直径
[mm]
LWSJ
螺纹升角
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
LHU02-D12-L70-F3-S3-V6-Q6...
LHU02
带键槽型
两端一阶
右旋
45
S45C
发黑
2
11.0
9.2
3º19′
0.00
0.0
LHU06-D12-L70-F3-S3-V6-Q6...
LHU06
带键槽型
两端一阶
右旋
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
2
11.0
9.2
3º19′
0.00
0.0
LHU07-D12-L70-F3-S3-V6-Q6...
LHU07
带键槽型
两端一阶
右旋
45
S45C
发黑
2
11.0
9.2
3º19′
0.00
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表