目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
LFE73
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚轮/滚筒
LFE73 钢制万向球-法兰式-快速安装型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunlun/lfe73/lfe73.prj},{NB=LFE73-D25},{CODE=LFE73},{LX1=A},{LX2=A1},{CZ1=45},{CZ2=S45C},{CZ3=GCr15},{CZ4=SUJ2},{CZ5=S20C},{BMCL1=DN},{GG=20},{D=25},{D1=34.0},{DD=12.700},{H=45},{H1=8.0},{H2=34.0},{T=3},{G=130},{YS=60},{YS2=65},{YS3=70},{YS4=75},{YS5=0},{YS6=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
主体国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
主体相当材质
ⁿ/ₐ
CZ3
球国标材质
ⁿ/ₐ
CZ4
球相当材质
ⁿ/ₐ
CZ5
封盖材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
T
[mm]
G
重量
[g]
YS
压缩量0.5mm
[kgf]
YS2
压缩量1.0mm
[kgf]
YS3
压缩量1.5mm
[kgf]
YS4
压缩量2.0mm
[kgf]
YS5
压缩量3.0mm
[kgf]
YS6
压缩量4.0mm
[kgf]
LFE73-D25
LFE73
法兰式
快速安装型
45
S45C
GCr15
SUJ2
S20C
镀镍
20
25
34.0
12.700
45
8.0
34.0
3
130
60
65
70
75
0
0
LFE73-D30
LFE73
法兰式
快速安装型
45
S45C
GCr15
SUJ2
S20C
镀镍
50
30
39.5
15.875
55
6.5
44.5
4
220
0
120
0
140
150
180
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表