目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LBFPD,LBKPD,LBHPD,LBNFPD,LBNKPD,LBNHPD - 直線軸承-中型嵌入式法蘭型
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/lbfpd.prj},{NB=LBHPD6},{LV1=Compact Flange},{OMAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{OHN=58HRC~},{OSUR=-},{SUR2=-},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=resin},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBHPD},{MYCODE=M_LHICD},{VAR10=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
法蘭形狀
ⁿ/ₐ
OMAT
外殼材質
ⁿ/ₐ
OHN
外殼硬度
ⁿ/ₐ
OSUR
外殼表面處理
ⁿ/ₐ
BMAT
滾珠材質
ⁿ/ₐ
RMAT
保持器材質
ⁿ/ₐ
AOT
適用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 容差
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
L 容差
[mm]
FIX12
f
[mm]
FIX14
H
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
d
[mm]
FIX20
d1
[mm]
FIX22
t
[mm]
FIX24
P.C.D
[mm]
FIX26
W
[mm]
FIX28
F
[mm]
FIX30
A
[mm]
FIX32
偏心(最大)
[mm]
FIX34
滾珠列數
ⁿ/ₐ
FIX36
垂直度
[mm]
FIX38
基本額定負載C(動)
[N]
FIX40
基本額定負載Co(靜)
[N]
FIX42
靜態容許力榘
[N·m]
FIX44
重量
[g]
LBFPD6
LBFPD6
圓法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBFPD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.015
4
0.015
226
310
1.42
27
LBKPD6
LBKPD6
方法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBKPD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.015
4
0.015
226
310
1.42
21
LBHPD6
LBHPD6
側切法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBHPD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.015
4
0.015
226
310
1.42
24
LBNFPD6
LBNFPD6
圓法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
無電解鍍鎳
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBNFPD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.015
4
0.015
226
310
1.42
27
LBNKPD6
LBNKPD6
方法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
無電解鍍鎳
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBNKPD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.015
4
0.015
226
310
1.42
21
LBNHPD6
LBNHPD6
側切法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
無電解鍍鎳
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBNHPD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.015
4
0.015
226
310
1.42
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表