LBAIOZ,LBSAIOZ - 弹簧/氮气弹簧-拉伸弹簧支柱-孔型-颈部全部螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
32-弹簧-氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t92/lsthyzz_1674_3.prj},{NB=LBAIOZ8-20},{CODE=LBAIOZ},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{MAT2=1geluomao SWCH(JIS1zhong)},{D=8},{LWB=20,25,30,35},{L=20},{M=M8},{DD=3.0},{W=5.0},{E=7.0},{F=3.50},{HH=1.0},{COLOR=0.275,0.275,0.275,0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
附加 材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
dd
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
HH
hh
[mm]
LBAIOZ3-10
LBAIOZ
S45C
发黑
1个螺帽 SWCH(JIS1种)
3
M3
1.5
1.5
3.0
1.50
0.2
LBAIOZ4-10
LBAIOZ
S45C
发黑
1个螺帽 SWCH(JIS1种)
4
M4
1.5
2.5
3.5
1.75
0.3
LBAIOZ5-10
LBAIOZ
S45C
发黑
1个螺帽 SWCH(JIS1种)
5
M5
2.0
3.0
4.0
2.00
0.4
LBAIOZ6-20
LBAIOZ
S45C
发黑
1个螺帽 SWCH(JIS1种)
6
M6
2.0
3.5
5.0
2.50
0.5
LBAIOZ8-20
LBAIOZ
S45C
发黑
1个螺帽 SWCH(JIS1种)
8
M8
3.0
5.0
7.0
3.50
1.0
LBSAIOZ3-10
LBSAIOZ
SUS304
-
1个螺帽 SUS304(JIS1种)
3
M3
1.5
1.5
3.0
1.50
0.2
LBSAIOZ4-10
LBSAIOZ
SUS304
-
1个螺帽 SUS304(JIS1种)
4
M4
1.5
2.5
3.5
1.75
0.3
LBSAIOZ5-10
LBSAIOZ
SUS304
-
1个螺帽 SUS304(JIS1种)
5
M5
2.0
3.0
4.0
2.00
0.4
LBSAIOZ6-20
LBSAIOZ
SUS304
-
1个螺帽 SUS304(JIS1种)
6
M6
2.0
3.5
5.0
2.50
0.5
LBSAIOZ8-20
LBSAIOZ
SUS304
-
1个螺帽 SUS304(JIS1种)
8
M8
3.0
5.0
7.0
3.50
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表