LB08AH - 管型拉手-标准型-沉孔型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(下架,停售)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_handle/lb08ah.prj},{NB=LB08AH-L300},{SC=LB08AH},{SM=aluminium alloy},{SST=Plastic spraying},{RPM=SUS201},{STORP=-},{L=300},{L1=325},{H=58},{HH1=26},{HH2=15},{A=38},{B=34},{D=32},{DD1=16.500},{DD2=10.000},{INFOTEXT=website},{LLL=233}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SM
支架材料
ⁿ/ₐ
SST
支架表面处理
ⁿ/ₐ
RPM
圆管材质
ⁿ/ₐ
STORP
圆管表面处理
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
HH1
h1[mm]
ⁿ/ₐ
HH2
h2[mm]
ⁿ/ₐ
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LB08AH-L250
LB08AH-L250
LB08AH
铝合金
喷塑
SUS201
-
250
275
58
26
15
38
34
32
16.500
10.000
LB08AH-L300
LB08AH-L300
LB08AH
铝合金
喷塑
SUS201
-
300
325
58
26
15
38
34
32
16.500
10.000
LB08AH-L350
LB08AH-L350
LB08AH
铝合金
喷塑
SUS201
-
350
375
58
26
15
38
34
32
16.500
10.000
LB08AH-L400
LB08AH-L400
LB08AH
铝合金
喷塑
SUS201
-
400
425
58
26
15
38
34
32
16.500
10.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表