LB03DG DF DC DA DJ - 椭圆形拉手-外装型-沉孔型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(下架,停售)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_handle/lb03dg_df_dc_da_dj.prj},{NB=LB03DG-A26-L132},{SC=LB03DG},{A=26},{L=132},{L1=146},{H=55},{HH=17},{HH1=6.500},{B=17},{B1=13},{DD1=11},{DD2=6.300},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
HH
h[mm]
ⁿ/ₐ
HH1
h1[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
B1
b1[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
LB03DG-A26-L100
LB03DG-A26-L100
铝合金
滚筒抛光
26
100
114
47
17
6.500
17
13
11
6.300
LB03DG-A26-L116
LB03DG-A26-L116
铝合金
滚筒抛光
26
116
130
53
17
6.500
17
13
11
6.300
LB03DG-A26-L132
LB03DG-A26-L132
铝合金
滚筒抛光
26
132
146
55
17
6.500
17
13
11
6.300
LB03DG-A26-L150
LB03DG-A26-L150
铝合金
滚筒抛光
26
150
164
67
17
6.500
17
13
11
6.300
LB03DG-A26-L164
LB03DG-A26-L164
铝合金
滚筒抛光
26
164
178
57
17
6.500
17
13
11
6.300
LB03DG-A26-L196
LB03DG-A26-L196
铝合金
滚筒抛光
26
196
210
57
17
6.500
17
13
11
6.300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表