LB02CN CJ CA CF - 角型拉手-标准型带垫圈型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(下架,停售)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_handle/lb02cn_cj_ca_cf.prj},{NB=LB02CN-D10-L100-G},{SC=LB02CN},{D=10},{L=100},{WS=G},{L1=110},{H=48.500},{M=5},{LFF=13},{A=40},{T=3.500},{HH=1.500},{D1=15.000},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
M
M[mm]
ⁿ/ₐ
LFF
Lf
[mm]
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
T
[mm]
HH
h
[mm]
D1
D1[mm]
ⁿ/ₐ
LB02CN-D10-L48-G
LB02CN-D10-L48-G
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
10
48
58
48.500
5
13
40
3.500
1.500
15.000
LB02CN-D10-L66-G
LB02CN-D10-L66-G
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
10
66
76
48.500
5
13
40
3.500
1.500
15.000
LB02CN-D10-L88-G
LB02CN-D10-L88-G
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
10
88
98
48.500
5
13
40
3.500
1.500
15.000
LB02CN-D10-L100-G
LB02CN-D10-L100-G
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
10
100
110
48.500
5
13
40
3.500
1.500
15.000
LB02CN-D10-L110-G
LB02CN-D10-L110-G
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
10
110
120
48.500
5
13
40
3.500
1.500
15.000
LB02CN-D10-L120-G
LB02CN-D10-L120-G
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
10
120
130
48.500
5
13
40
3.500
1.500
15.000
LB02CN-D10-L125-G
LB02CN-D10-L125-G
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
10
125
135
48.500
5
13
40
3.500
1.500
15.000
LB02CN-D10-L160-G
LB02CN-D10-L160-G
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
10
160
170
48.500
5
13
40
3.500
1.500
15.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LB05CN_CJ - 焊接型拉手-角型-圆棒型
HEFA
14.06.2024
K0207 - Pull handles angled
KIPP USA
05.06.2024
LB06DJ - 可折叠拉手-弹簧型
HEFA
14.06.2024
Series AM | Industrial Handles - Angled bow / machine handles for industria...
Rohde
08.06.2023
LB07EJ - 精密铸造拉手-斜拉型-通孔型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表