LB01HN HJ - Round handle - with plate
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponents_handle
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_handle/lb01hn_hj.prj},{NB=LB01HN-D10-L120},{SC=LB01HN},{EN=M5 * 12 hexagon socket stainless steel conical screw 2pcs},{D=10},{L=120},{L1=158},{L2=144},{L3=28},{P=12},{M=5},{LFF=13},{DD1=10.500},{DD2=5.400},{H=37},{T=5},{B=16},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
RHWP
Round handle - with plate
ⁿ/ₐ
STOMP
Surface treatment of mounting plate
ⁿ/ₐ
EN
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
LFF
Lf
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
LB01HN-D10-L80
LB01HN-D10-L80
SUM22L
Chrome plating
SUM22L
Chrome plating
M5 * 12 hexagon socket st...
10
80
118
104
28
12
5
13
10.500
5.400
37
5
16
LB01HN-D10-L100
LB01HN-D10-L100
SUM22L
Chrome plating
SUM22L
Chrome plating
M5 * 12 hexagon socket st...
10
100
138
124
28
12
5
13
10.500
5.400
37
5
16
LB01HN-D10-L110
LB01HN-D10-L110
SUM22L
Chrome plating
SUM22L
Chrome plating
M5 * 12 hexagon socket st...
10
110
148
134
28
12
5
13
10.500
5.400
37
5
16
LB01HN-D10-L120
LB01HN-D10-L120
SUM22L
Chrome plating
SUM22L
Chrome plating
M5 * 12 hexagon socket st...
10
120
158
144
28
12
5
13
10.500
5.400
37
5
16
LB01HN-D10-L125
LB01HN-D10-L125
SUM22L
Chrome plating
SUM22L
Chrome plating
M5 * 12 hexagon socket st...
10
125
163
149
28
12
5
13
10.500
5.400
37
5
16
LB01HN-D10-L160
LB01HN-D10-L160
SUM22L
Chrome plating
SUM22L
Chrome plating
M5 * 12 hexagon socket st...
10
160
198
184
28
12
5
13
10.500
5.400
37
5
16
LB01HN-D10-L200
LB01HN-D10-L200
SUM22L
Chrome plating
SUM22L
Chrome plating
M5 * 12 hexagon socket st...
10
200
238
224
28
12
5
13
10.500
5.400
37
5
16
LB01HN-D10-L250
LB01HN-D10-L250
SUM22L
Chrome plating
SUM22L
Chrome plating
M5 * 12 hexagon socket st...
10
250
288
274
28
12
5
13
10.500
5.400
37
5
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성