LAZCA,LAZCB,LAZCC - 缓冲器-经济型 油压缓冲器-自动补偿式·带缓冲弹簧
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1717_1.prj},{NB=LAZCB2540},{CODE=LAZCB},{TYPE1=zidongbuchangshi},{TYPE2=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{SUR=fahei},{W=-10°C~85°C},{GG=2540},{M=M25X1.5},{MZ=25},{ST=40},{A=213},{B=137},{C=117},{D=8},{E=36},{F=22},{G=10},{H=32},{V=10},{MAXE=120},{HOUR=84000},{MW=800},{MS=2.5},{PPATH=yyhcq_1717_1/yychq_1717_1.3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型3
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
W
温度
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
MAXE
每次最大吸收量E
[NM]
HOUR
小时最大吸收量 Ec
[Nu/hr]
MW
最大有效重量 Me
[kg]
MS
最高撞击速度
[m/s]
LAZCA2540
LAZCA
自动补偿式
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
2540
M25X1.5
40
213
137
117
8
36
22
10
32
10
120
84000
300
4.0
LAZCA3660
LAZCA
自动补偿式
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
3660
M36X1.5
60
248
162
134
10
26
35
17
46
15
250
12500
400
4.0
LAZCB2540
LAZCB
自动补偿式
中速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
2540
M25X1.5
40
213
137
117
8
36
22
10
32
10
120
84000
800
2.5
LAZCB3660
LAZCB
自动补偿式
中速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
3660
M36X1.5
60
248
162
134
10
26
35
17
46
15
250
12500
1500
2.5
LAZCC3540
LAZCC
自动补偿式
低速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
3540
M25X1.5
40
213
137
117
8
36
22
10
32
10
120
84000
1200
1.0
LAZCC3660
LAZCC
自动补偿式
低速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~85°C
3660
M36X1.5
60
248
162
134
10
26
35
17
46
15
250
12500
2400
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表