您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LAWY - 弹簧/氮气弹簧-超大压缩量弹簧-淡绿色
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
32-弹簧-氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t92/jxlw_1653_1.prj},{NB=LAWY20.5-30},{CODE=LAWY},{TYPE=chaodayasuoliang},{MAT1=60Si2CrA},{MAT2=SWOSC-V},{MAX=Lx65%},{D=20.5},{L=30},{LWB=30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,125,130,140,150},{DD=13.5},{N=109.3(11.1)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 (相当)
ⁿ/ₐ
MAX
最大压缩量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL
公差
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
CS
弹簧常数 N/mm(kgf/mm)
ⁿ/ₐ
A
压紧长度
[mm]
FMM
F=Lx65%
[mm]
N
负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
LAWY11-20
LAWY
超大压缩量
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx65%
11.0
±0.5
7.0
2.26(0.231)
5
13.0
29.4(3)
LAWY12.5-20
LAWY
超大压缩量
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx65%
12.5
±0.5
8.5
3.08(0.314)
5
13.0
40.2(4.1)
LAWY16.5-20
LAWY
超大压缩量
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx65%
16.5
±0.5
10.5
7.02(0.72)
5
13.0
91.1(9.3)
LAWY20.5-30
LAWY
超大压缩量
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx65%
20.5
±0.5
13.5
5.59(0.57)
7.5
19.5
109.3(11.1)
LAWY24.5-30
LAWY
超大压缩量
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx65%
24.5
±0.5
16.5
6.96(0.71)
7.5
19.5
136.6(13.9)
LAWY30-35
LAWY
超大压缩量
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx65%
30.0
±0.5
21.0
8.79(0.90)
8.8
22.8
200.3(20.4)
LAWY37-40
LAWY
超大压缩量
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx65%
37.0
±0.5
26.0
11.32(1.15)
10
26.0
294.2(30)
LAWY42-50
LAWY
超大压缩量
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx65%
42.0
±0.5
31.0
12.07(1.23)
12.5
32.5
392.3(40)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LAWU - 弹簧/氮气弹簧-超压缩量弹簧-浅蓝色
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
SN2520 - System-Druckfeder (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
LN04CL_CM - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx70%/Lx(60~75)%
HEFA
14.06.2024
LAWB - 弹簧/氮气弹簧-超重载荷型弹簧-棕色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LBVSR,LBVSF,LBVSL,LBVSM - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-内径基准型
仕瑞达3D电子目录
14.08.2023
LAWM - 弹簧/氮气弹簧-矩形弹簧·中载荷弹簧-红色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
LAWR - 弹簧/氮气弹簧-高压缩量弹簧-象牙色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LBSM,LBSH - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
26000 - 螺旋压缩弹簧,符合 ISO 标准 10243,轻型
norelem
26.06.2024
SRA - 矩形压缩弹簧-轻载型
上隆SAMLO
24.03.2023
YSWY - 矩形弹簧·超大压缩量弹簧(淡绿色)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Compression Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
System compression springs DIN / ISO 10243, color code green - Spring eleme...
Tecnorm
09.08.2016
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表