LANCA,LANCB,LANCC - 缓冲器-精密型 油压缓冲器-自动补偿式·带缓冲弹簧
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1715_1.prj},{NB=LANCB2540},{CODE=LANCB},{TYPE1=zidongbuchangxilie},{TYPE2=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{SUR=fahei},{W=-10°C~80°C},{SPEC=2540},{M=M25X1.5},{MZ=25},{ST=40},{A=214},{B=127},{F=22.0},{D=8},{E=37},{C=117},{H=32},{G=10},{V=9},{MAXE=120},{HOUR=75000},{MAXW=40},{MAXS=2.5},{WEIGHT=435},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1696285760336.html},{F2=16.0},{E2=18.5},{G2=6},{M2=13.16},{PPATH=yyhcq_1715_1/yyhcq_1715_1.3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
W
温度
ⁿ/ₐ
SPEC
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
MAXE
每次最大吸收能量Nm(E)
ⁿ/ₐ
HOUR
小时最大吸收能量Nm(Etc)
ⁿ/ₐ
MAXW
最大有效重量 kg(Me)
ⁿ/ₐ
MAXS
最高撞击速度(m/s)
[m/s]
WEIGHT
重量
[g]
LANCA2540
LANCA
自动补偿系列
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2540
M25X1.5
40
214
127
22.0
8
37
117
32
10
9
120
75000
15
4.0
435
LANCA3660
LANCA
自动补偿系列
高速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
3660
M36X1.5
60
248
162
35.5
10
26
134
46
17
15
250
120000
400
4.0
1030
LANCB2540
LANCB
自动补偿系列
中速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2540
M25X1.5
40
214
127
22.0
8
37
117
32
10
9
120
75000
40
2.5
435
LANCB3660
LANCB
自动补偿系列
中速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
3660
M36X1.5
60
248
162
35.5
10
26
134
46
17
15
250
120000
1500
2.5
1030
LANCC2540
LANCC
自动补偿系列
低速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
2540
M25X1.5
40
214
127
22.0
8
37
117
32
10
9
120
75000
160
1.0
435
LANCC3660
LANCC
自动补偿系列
低速
SS400
SUS304
聚氨酯
发黑
-10°C~80°C
3660
M36X1.5
60
248
162
35.5
10
26
134
46
17
15
250
120000
2400
1.0
1030
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表