LA28/LK28-Z-F2/31/116 - Thru-Beam Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Thru-Beam Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/la282flk28-z-f22f312f116.prj},{NB=LA28/LK28-Z-F2/31/116},{MANUID=LA28/LK28-Z-F2/31/116},{BAC640005=2000},{AAB884005=90000},{BAA038006=-40},{BAD823004=25.8},{BAA039006=60.00},{BAD856005=65.5},{BAD849004=88},{BAD900004=25.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ac/7b/c400273a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor LA28/LK28-Z-F2/31/116},{MANUTYPEDESC=LA28/LK28-Z-F2/31/116},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=AC/DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=Relay contact},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=Screw/spring connection},{COO=VN},{CTC=8536 5080 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=SET},{CONTENTUNIT=SET}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAC640005
Max. output current
[mA]
AAB884005
max. switching distance
[mm]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
AAO737002
Delivery scope of disposable system
ⁿ/ₐ
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
LA28/LK28-Z-F2/31/116
LA28/LK28-Z-F2/31/116
Thru-beam sensor LA28/LK2...
LA28/LK28-Z-F2/31/116
2000
90000
-40
Red light, non-polarized
AC/DC
25.8
transmitter and receiver
Plastic
Relay contact
Block
60.00
Plastic
65.5
88
25.000
No
Screw/spring connection
1
VN
8536 5080 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성