피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
L-shaft
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor
Gearmotor NEW
Hollow shaft/ Solid shaft (F series)
Solid shaft (FF type)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/gearmotor_new/hollow_solid_shaft_f_series_new/ff_type_new/ff_new_l_asmtab.prj},{NB=FF28L15-MM02TCNTJ2(N)},{OS=28},{KEY=28},{KEY1=0},{GHL=170.5},{MFC=179.5},{TL=350.0},{VT=220/230/380 50/50/50(V/Hz)},{INFO=Infotext},{MCT=0.2kW},{B=Manual release 200V with Brake},{TBT=With terminal box},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=FF28L15-MM02TCNTJ2},{MS=Standard},{MT=Gearmotor NEW},{TYPE=L type (Solid shaft)},{GH=FF28L},{SPC=-},{M=MD-T020},{FC=MD-T020J},{TI=MD_T-BOX},{PPATH=../../../../../../../new_assemblys/new_ff/ff_new_asmtpl.prj},{SERIES=THREE PHASE INDUCTION MOTOR},{TYP=SOLID SHAFT TYPE},{MOS=STEEL (S43C)},{CM=TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED},{RA=S1 CONT./CCC:S2 120min.},{TC=F},{IPR=IP44},{CUR=0.99/0.98/0.56 A},{RS=1400/1410/1390 r/min},{CS=UL/CE/CCC},{RF=N},{PTB=},{SPSF=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
FF22L10-MM01TNNNN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/10
22
Lead wire type
FF22L10-MM01TNNNN
FF22L10-MM01TNNNB2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
200V with Brake
1/10
22
Lead wire type
FF22L10-MM01TNNNB2
FF22L10-MM01TNNNJ2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Manual release 200V with ...
1/10
22
Lead wire type
FF22L10-MM01TNNNJ2
FF22L10-MM01TWJNN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/10
22
Lead wire type
FF22L10-MM01TWJNN
FF22L10-MM01TWJNB4
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
400V with Brake
1/10
22
Lead wire type
FF22L10-MM01TWJNB4
FF22L10-MM01TWJNJ4
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Manual release 400V with ...
1/10
22
Lead wire type
FF22L10-MM01TWJNJ4
FF22L10-MM01TNNTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TNNTN
FF22L10-MM01TNNTB2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
200V with Brake
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TNNTB2
FF22L10-MM01TNNTJ2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Manual release 200V with ...
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TNNTJ2
FF22L10-MM01TWNTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TWNTN
FF22L10-MM01TWNTB4
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
400V with Brake
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TWNTB4
FF22L10-MM01TWNTJ4
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Manual release 400V with ...
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TWNTJ4
FF22L10-MM01TKNTN
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
w/o Brake
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TKNTN
FF22L10-MM01TKNTB2
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
200V with Brake
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TKNTB2
FF22L10-MM01TKNTB4
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
400V with Brake
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TKNTB4
FF22L10-MM01TKNTJ2
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Manual release 200V with ...
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TKNTJ2
FF22L10-MM01TKNTJ4
220/380 60/60(V/Hz)
0.1kW
Manual release 400V with ...
1/10
22
T-BOX
FF22L10-MM01TKNTJ4
FF22L12-MM01TNNNN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/12
22
Lead wire type
FF22L12-MM01TNNNN
FF22L12-MM01TNNNB2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
200V with Brake
1/12
22
Lead wire type
FF22L12-MM01TNNNB2
FF22L12-MM01TNNNJ2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
Manual release 200V with ...
1/12
22
Lead wire type
FF22L12-MM01TNNNJ2
FF22L12-MM01TWJNN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/12
22
Lead wire type
FF22L12-MM01TWJNN
FF22L12-MM01TWJNB4
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
400V with Brake
1/12
22
Lead wire type
FF22L12-MM01TWJNB4
FF22L12-MM01TWJNJ4
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
Manual release 400V with ...
1/12
22
Lead wire type
FF22L12-MM01TWJNJ4
FF22L12-MM01TNNTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/12
22
T-BOX
FF22L12-MM01TNNTN
FF22L12-MM01TNNTB2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
200V with Brake
1/12
22
T-BOX
FF22L12-MM01TNNTB2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성