目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_forme_l.prj},{NB=0184462007},{BZ=0184462007},{VK=24-SDSC-L28-M33E},{REIHE1=L 28},{REIHEL=-},{PN=PN 250},{GEWD2=M 33 x 2},{D2=33.000},{EINBD=39.900},{KBOHRUNG=23.000},{LG=43.0},{L2=17.5},{SW1=41},{I=18},{INFO=Katalog},{VERS=2},{KONUSD=28.000},{KONUST=7.5},{KONUSAD=30.3},{KGEW=M36x2},{I1=14.000},{F1=4.000},{SW3=41},{H=21.0},{NDMKONUS=36.0},{KDMKONUS=34.160},{PKONUS=2.0},{D3H=14.5},{D3H1=11.5},{D1=28.000},{L11=0.000},{BOD=27.300},{D33=21.0},{D4=24.300},{KBH=10.000},{X=1.500},{D3=36.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=27.900},{RD1=2.000},{RD=0.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=36.000},{L1=34.0},{P=2.000},{VER=2.000},{ROHRAD=28.000},{AM=230},{CTRL=1.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_forme_l}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
EINBD
d7
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0784392000
0784392000
24-SDS-L6-M10E
L 6
PN 500
M 10 x 1
13.900
4.000
23.5
8.5
14
8
1785662000
1785662000
24-SDS-L6-M12x1E
L 6
PN 500
M 12 x 1
16.900
4.000
27.0
10.0
17
10
1784612000
1784612000
24-SDS-L6-M12E
L 6
PN 500
M 12 x 1,5
16.900
4.000
29.0
10.0
17
12
1785682000
1785682000
24-SDS-L6-M14E
L 6
PN 500
M 14 x 1,5
18.900
4.000
29.0
10.0
19
12
1785442000
1785442000
24-SDS-L6-M16E
L 6
PN 400
M 16 x 1.5
21.900
4.000
30.5
11.5
22
12
1785462000
1785462000
24-SDS-L6-M18E
L 6
PN 400
M 18 x 1.5
23.900
4.000
30.5
11.5
24
12
1784442000
1784442000
24-SDS-L8-M10E
L 8
PN 500
M 10 x 1
13.900
4.000
24.5
9.5
14
8
0784402000
0784402000
24-SDS-L8-M12E
L 8
PN 500
M 12 x 1,5
16.900
6.000
29.0
10.0
17
12
0784112000
0784112000
24-SDS-L8-M14E
L 8
PN 500
M 14 x 1,5
18.900
6.000
29.0
10.0
19
12
1784862000
1784862000
24-SDS-L8-M16E
L 8
PN 500
M 16 x 1,5
21.900
6.000
30.5
11.5
22
12
1798492000
1798492000
24-SDS-L8-M18E
L 8
PN 400
M 18 x 1,5
23.900
6.000
30.5
11.5
24
12
1785552000
1785552000
24-SDS-L8-M22E
L 8
PN 400
M 22 x 1.5
26.900
6.000
34.0
13.0
27
14
1785982000
1785982000
24-SDS-L10-M10E
L 10
PN 500
M 10 x 1
13.900
4.000
25.5
10.5
17
8
1795042000
1795042000
24-SDS-L10-M12x1E
L 10
PN 500
M 12 x 1
16.900
6.000
28.0
11.0
17
10
1784622000
1784622000
24-SDS-L10-M12E
L 10
PN 500
M 12 x 1,5
16.900
6.000
30.0
11.0
17
12
0784412000
0784412000
24-SDS-L10-M14E
L 10
PN 500
M 14 x 1,5
18.900
7.000
30.0
11.0
19
12
1784602000
1784602000
24-SDS-L10-M16E
L 10
PN 400
M 16 x 1,5
21.900
7.000
31.5
12.5
22
12
0784042000
0784042000
24-SDS-L10-M18E
L 10
PN 400
M 18 x 1,5
23.900
8.000
31.5
12.5
24
12
1784872000
1784872000
24-SDS-L10-M22E
L 10
PN 400
M 22 x 1,5
26.900
8.000
35.0
14.0
27
14
1784892000
1784892000
24-SDS-L12-M10E
L 12
PN 400
M 10 x 1
13.900
4.000
27.0
12.0
19
8
1784852000
1784852000
24-SDS-L12-M12E
L 12
PN 400
M 12 x 1,5
16.900
6.000
31.5
12.5
19
12
1784402000
1784402000
24-SDS-L12-M14E
L 12
PN 400
M 14 x 1,5
18.900
7.000
30.0
11.0
19
12
0784422000
0784422000
24-SDS-L12-M16E
L 12
PN 400
M 16 x 1,5
21.900
9.000
31.5
12.5
22
12
1784482000
1784482000
24-SDS-L12-M18E
L 12
PN 400
M 18 x 1,5
23.900
9.000
31.5
12.5
24
12
1784492000
1784492000
24-SDS-L12-M22E
L 12
PN 400
M 22 x 1,5
26.900
9.000
35.0
14.0
27
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Gerade Einschraubverschraubung S-Reihe, SDSC Form E - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过...
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
L/S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准A型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
L系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表