KZTE,KZTC - Driving Shafts for Conveyors - 3 Steps/2 Steps
Misumi
誘명꽣
컨베어
2013 신상품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/56_conveyors/56_cn/kzte.prj},{NB=KZTE15-100-Q10-5-P8-5-5-5-S7-5},{TYPE=KZTE},{D=15},{L=100.0},{Q=10},{LA=5.0},{P=8},{LB=5.0},{LC=5.0},{LD=5.0},{S=7},{LE=5.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{KA=0},{ZA=0},{WA=0},{HA=0},{GA=0},{AA=0},{KB=0},{ZB=0},{WB=0},{HB=0},{GB=0},{AB=0},{KC=0},{ZC=0},{WC=0},{HC=0},{GC=0},{AC=0},{KD=0},{ZD=0},{WD=0},{HD=0},{GD=0},{AD=0},{KE=0},{ZE=0},{WE=0},{HE=0},{GE=0},{AE=0},{KF=0},{ZF=0},{WF=0},{HF=0},{GF=0},{AF=0},{KG=0},{ZG=0},{WG=0},{HG=0},{GG=0},{AG=0},{TA=0},{TB=0},{TC=0},{TD=0},{TE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
DS
[mm]
KZTE12-50-Q8-4-P6-4-4-4-S...
KZTE12-50-Q8-4-P6-4-4-4-S...
12
g6 -0.006/-0.017
10.0
KZTE15-100-Q10-5-P8-5-5-5...
KZTE15-100-Q10-5-P8-5-5-5...
15
g6 -0.006/-0.017
13.0
KZTE20-100-Q15-5-P11-5-5-...
KZTE20-100-Q15-5-P11-5-5-...
20
g6 -0.007/-0.02
18.0
KZTE25-100-Q18-5-P11-5-5-...
KZTE25-100-Q18-5-P11-5-5-...
25
g6 -0.007/-0.02
21.0
KZTE30-100-Q20-10-P15-10-...
KZTE30-100-Q20-10-P15-10-...
30
g6 -0.007/-0.02
27.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성