目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KVJS KVJSB - 腳輪-低矮中載平底活動型
PRiCi FA
框架部品及配件
腳輪·支腳
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e12/kvjs_asmtab.prj},{NB=KVJS63-N},{LV1=No brake},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Electrophoresis black},{MAT3=Equivalent to N},{MAT4=N},{CODE=KVJS},{CODE1=KVJS_A},{CODE2=KVJS_B},{CODE3=KVJS_C},{MYCODE=P_KVJS},{VAR10=63},{AV101=63,75},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvjs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT1
主體材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
MAT3
輪材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
輪寬 G
[mm]
FIX04
安裝高度 H
[mm]
FIX05
轉動半徑L
[mm]
FIX06
底板尺寸 E
[mm]
FIX08
底板尺寸 F
[mm]
FIX10
安裝尺寸 A
[mm]
FIX12
安裝尺寸 B
[mm]
FIX13
安裝尺寸 C
[mm]
FIX14
安裝孔 d
[mm]
FIX16
載荷(N)尼龍
[kg]
KVJS63-N
KVJS63-N
無剎
相當於SPHC
電泳黑色
相當於尼龍
KVJS
46
90
54.5
105
80
83
79
59
9
150
KVJSB63-N
KVJSB63-N
邊剎
相當於SPHC
電泳黑色
相當於尼龍
KVJSB
46
90
54.5
105
80
83
79
59
9
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表