KTSB series (Self-Aligning Square Flange type)
TSK
Ball Bushing
Self-Aligning Flange type(PAT.)
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_bushing/self_aligning_flange_type/ktsb.prj},{NB=KTSB-16UU},{ST=},{SEAL=2 seal},{SD=16},{D=28},{L=38},{DF=54},{E=42},{T=11.0},{DP=44.0},{F=4.5},{G=7.5},{H=4.3},{EM=12},{C=774},{CO=1176},{CHAM=0.7},{EXS=17.25},{EXB=25.20},{CHAM1=0.5},{LC=3.0},{SDS=28.7},{SDB=35.0},{SAR=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
SD
Dimensions SD
[mm]
D
Dimensions D
[mm]
L
Dimensions L
[mm]
DF
Dimensions DF
[mm]
E
Dimensions E
[mm]
T
Dimensions T
[mm]
DP
Dimensions DP
[mm]
F
Dimensions F
[mm]
G
Dimensions G
[mm]
H
Dimensions H
[mm]
EM
Eccentricity (MAX)
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
KTSB-10UU
KTSB-10UU
2 seal
10
19
30
43
34
8.0
34.5
3.4
6.5
3.3
12
372
548
KTSB-12UU
KTSB-12UU
2 seal
12
21
31
48
37
9.0
39.0
4.5
7.5
4.3
12
411
597
KTSB-13UU
KTSB-13UU
2 seal
13
23
33
48
37
9.5
39.0
4.5
7.5
4.3
12
509
774
KTSB-16UU
KTSB-16UU
2 seal
16
28
38
54
42
11.0
44.0
4.5
7.5
4.3
12
774
1176
KTSB-20UU
KTSB-20UU
2 seal
20
32
43
62
50
12.0
51.0
5.5
9.0
5.3
15
862
1372
KTSB-25UU
KTSB-25UU
2 seal
25
40
59
74
58
13.0
62.0
5.5
9.0
5.3
15
980
1568
KTSB-30UU
KTSB-30UU
2 seal
30
45
65
82
64
14.0
67.0
6.6
11.0
6.5
15
1568
2744
KTSB-35UU
KTSB-35UU
2 seal
35
52
70
96
75
15.0
81.0
6.6
11.0
6.5
20
1666
3136
KTSB-40UU
KTSB-40UU
2 seal
40
60
80
108
85
16.0
90.0
9.0
14.0
8.5
20
2156
4018
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMK - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
KTSBW series (Self-Aligning Square Flange Double type)
TSK
15.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성