KQGT (인치) - 양구 T형 유니온
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQG 인치 사이즈 SUS316 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg_inch/kqgt_mbt_inch.prj},{NB=KQGT09-N01S},{OD=5/16},{OD1=7.938},{T=NPT1/8},{ND=9.728},{MODEL=KQGT09-N01S},{H=12},{D=15.0},{L1=24.9},{L2=23.9},{A=30.6},{M=20.9},{EA=26.3},{CNSMASSEXACT=61},{DH1=14},{DH2=8.75},{LH1=2},{LH2=1.1},{DV1=0.0},{DV2=0},{DV3=12},{LV1=18.3},{LV2=1.3},{LV3=2.8},{LV4=0},{LV5=0.0},{LV6=10.8},{LV7=23.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
OD
적용 튜브 외경(인치)
ⁿ/ₐ
T
접속나사 NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D
최대지름
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
유효단면적
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQGT03-32
5/32
10-32UNF
KQGT03-32
10
10.6
20.5
18.0
23.1
18.0
4.5
26
KQGT03-N01S
5/32
NPT1/8
KQGT03-N01S
12
10.6
20.5
21.5
25.5
18.0
6.0
28
KQGT07-32
1/4
10-32UNF
KQGT07-32
10
13.0
22.1
19.0
25.0
18.8
4.5
39
KQGT07-N01S
1/4
NPT1/8
KQGT07-N01S
12
13.0
22.1
22.5
27.4
18.8
11.0
42
KQGT07-N02S
1/4
NPT1/4
KQGT07-N02S
14
13.0
22.1
26.5
29.7
18.8
11.0
50
KQGT09-N01S
5/16
NPT1/8
KQGT09-N01S
12
15.0
24.9
23.9
30.6
20.9
26.3
61
KQGT09-N02S
5/16
NPT1/4
KQGT09-N02S
14
15.0
24.9
27.9
32.9
20.9
26.3
70
KQGT09-N03S
5/16
NPT3/8
KQGT09-N03S
19
15.0
24.9
29.9
34.6
20.9
26.3
85
KQGT11-N02S
3/8
NPT1/4
KQGT11-N02S
19
18.0
27.8
29.7
35.9
23.0
40.8
99
KQGT11-N03S
3/8
NPT3/8
KQGT11-N03S
19
18.0
27.8
31.7
37.6
23.0
40.8
103
KQGT13-N03S
1/2
NPT3/8
KQGT13-N03S
19
20.8
31.3
32.7
39.7
23.4
57.2
135
KQGT13-N04S
1/2
NPT1/2
KQGT13-N04S
22
20.8
31.3
36.7
41.7
23.4
57.2
159
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성