KQ2VT (Inch) - Triple Universal Male Elbow (Face Seal)
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:NPT (Face Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_8/kq2vt_tume_fs_inch_asmtab.prj},{NB=KQ2VT09-35AP},{GUI=KQ2VT09-35*P},{OD=5/16},{OD1=7.938},{T=1/4},{MATERIAL=A},{TUBE=09},{PORT=35},{H=19.00},{D1=13.2},{D2=17.6},{D4=11.200},{H1=8.500},{L1=23.7},{L2=23.9},{L3=66.7},{LH1=10.800},{A=58.6},{M=14.2},{P=15.9},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MPS=6.0},{CNSMASSEXACT=61.4},{PPATH=kq2vt_tume_fs_inch/assembly/kq2vt_tume_fs_inch_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
ⁿ/ₐ
T
Connection thread NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MPS
Min.port size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2VT01-34AP
KQ2VT01-34*P
1/8
1/8
KQ2VT01-34AP
14.29
7.1
13.4
19.3
18.2
54.4
49.0
13.3
13.4
2.2
1.9
2.5
28.3
KQ2VT03-34AP
KQ2VT03-34*P
5/32
1/8
KQ2VT03-34AP
14.29
8.2
13.4
19.3
18.2
54.4
49.0
13.3
13.4
2.9
2.9
3.0
28.7
KQ2VT05-34AP
KQ2VT05-34*P
3/16
1/8
KQ2VT05-34AP
14.29
9.1
13.4
19.6
18.2
54.4
49.0
13.3
13.4
4.5
3.7
3.5
29.0
KQ2VT07-34AP
KQ2VT07-34*P
1/4
1/8
KQ2VT07-34AP
14.29
11.1
13.4
20.6
19.2
56.1
50.7
13.3
13.8
7.7
6.6
4.6
32.1
KQ2VT07-35AP
KQ2VT07-35*P
1/4
1/4
KQ2VT07-35AP
17.46
11.1
13.4
20.6
22.4
59.3
51.2
13.3
13.8
7.7
6.6
4.6
41.9
KQ2VT07-36AP
KQ2VT07-36*P
1/4
3/8
KQ2VT07-36AP
22.00
11.1
13.4
20.6
23.9
60.8
52.7
13.3
13.8
7.7
6.6
4.6
59.9
KQ2VT09-35AP
KQ2VT09-35*P
5/16
1/4
KQ2VT09-35AP
19.00
13.2
17.6
23.7
23.9
66.7
58.6
14.2
15.9
16.0
11.2
6.0
61.4
KQ2VT09-36AP
KQ2VT09-36*P
5/16
3/8
KQ2VT09-36AP
22.00
13.2
17.6
23.7
24.9
67.7
59.6
14.2
15.9
16.0
11.2
6.0
75.5
KQ2VT09-37AP
KQ2VT09-37*P
5/16
1/2
KQ2VT09-37AP
28.57
13.2
17.6
23.7
30.2
73.0
62.6
14.2
15.9
16.0
11.2
6.0
125.4
KQ2VT11-35AP
KQ2VT11-35*P
3/8
1/4
KQ2VT11-35AP
22.00
15.4
20.6
25.3
26.1
77.3
69.2
15.6
19.2
23.4
19.3
7.0
90.8
KQ2VT11-36AP
KQ2VT11-36*P
3/8
3/8
KQ2VT11-36AP
22.00
15.4
20.6
25.3
26.1
77.3
69.2
15.6
19.2
23.4
19.3
7.0
87.8
KQ2VT11-37AP
KQ2VT11-37*P
3/8
1/2
KQ2VT11-37AP
28.57
15.4
20.6
25.3
31.4
82.6
72.2
15.6
19.2
23.4
19.3
7.0
136.0
KQ2VT13-36AP
KQ2VT13-36*P
1/2
3/8
KQ2VT13-36AP
28.57
19.3
27.0
30.5
31.0
88.2
80.1
17.0
22.3
43.8
34.3
9.6
191.4
KQ2VT13-37AP
KQ2VT13-37*P
1/2
1/2
KQ2VT13-37AP
28.57
19.3
27.0
30.5
33.3
90.5
80.1
17.0
22.3
43.8
34.3
9.6
191.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성