KQ2T (Inch) - Male Branch Tee (Gasket Seal)
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_5_1/kq2t_mbt_gs_inch_1.prj},{NB=KQ2T03-U01A1_1},{GUI=KQ2T03-U01*1},{OD=5/32},{T=1/8},{MATERIAL=A},{H=11.11},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10.0},{D2=10},{L1=14.8},{L2=17.4},{A=16.7},{M=13.3},{EA1=6.0},{EA2=4.1},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=6.9},{DX=7.200},{HL=5.490},{L11=11.260},{L12=0.710},{L13=1.170},{D11=11.700},{D12=9.360},{L14=4.960},{LY=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
ⁿ/ₐ
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
X
Release button dimension
[mm]
Y
Release button dimension
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MBS
Min.bore size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2T01-U01A1_1
KQ2T01-U01*1
1/8
1/8
KQ2T01-U01A1
11.11
7.1
6.7
9.5
10
14.5
17.8
16.6
13.3
3.4
2.9
2.5
6.6
KQ2T01-U02A1_1
KQ2T01-U02*1
1/8
1/4
KQ2T01-U02A1
14.29
7.1
6.7
9.5
10
14.5
19.1
16.3
13.3
3.4
2.9
2.5
12.7
KQ2T03-U01A1_1
KQ2T03-U01*1
5/32
1/8
KQ2T03-U01A1
11.11
8.2
7.7
10.0
10
14.8
17.4
16.7
13.3
6.0
4.1
3.0
6.9
KQ2T03-U02A1_1
KQ2T03-U02*1
5/32
1/4
KQ2T03-U02A1
14.29
8.2
7.7
10.0
10
14.8
19.7
17.4
13.3
6.0
4.1
3.0
13.0
KQ2T05-U01A1_1
KQ2T05-U01*1
3/16
1/8
KQ2T05-U01A1
11.11
9.1
8.4
11.0
10
15.0
17.9
17.6
13.3
6.8
5.6
3.5
7.1
KQ2T05-U02A1_1
KQ2T05-U02*1
3/16
1/4
KQ2T05-U02A1
14.29
9.1
8.4
11.0
10
15.0
20.2
18.3
13.3
6.8
5.6
3.5
13.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성