lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KLPL-T-PR-AL - 齿形带的夹板,T型,材料为铝
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/t-profil/klpl_t-profil.prj},{NB=16289800},{ARTNR=16289800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{PR=T5},{P=5.0},{RB=32},{F=6},{D=5.5},{L=41.8},{B=51},{H=8},{R=3.4},{GEW=58},{ZT=5.0},{ZL=3.32},{ZH=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{CTN=84835080},{TEXT=Klemmplatte}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
P
[mm]
RB
皮带宽度
[mm]
F
[mm]
D
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16069900
16069900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 6 T2,5 - 20.5 x 19 x ...
T2,5
2.5
6
4
4.5
20.5
19
5
1.5
5
84835080
16079900
16079900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 10 T2,5 - 20.5 x 24 x...
T2,5
2.5
10
4
4.5
20.5
24
5
1.5
6
84835080
16269900
16269900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 10 T5 - 41.8 x 29 x 8
T5
5.0
10
6
5.5
41.8
29
8
3.4
21
84835080
16279900
16279900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 16 T5 - 41.8 x 35 x 8
T5
5.0
16
6
5.5
41.8
35
8
3.4
25
84835080
16289900
16289900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 25 T5 - 41.8 x 44 x 8
T5
5.0
25
6
5.5
41.8
44
8
3.4
40
84835080
16289800
16289800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 32 T5 - 41.8 x 51 x 8
T5
5.0
32
6
5.5
41.8
51
8
3.4
58
84835080
16289901
16289901
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 50 T5 - 41.8 x 69 x 8
T5
5.0
50
6
5.5
41.8
69
8
3.4
90
84835080
16469900
16469900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 16 T10 - 80 x 41 x 15
T10
10.0
16
8
9.0
80.0
41
15
5.0
112
84835080
16479900
16479900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 25 T10 - 80 x 50 x 15
T10
10.0
25
8
9.0
80.0
50
15
5.0
140
84835080
16489900
16489900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 32 T10 - 80 x 57 x 15
T10
10.0
32
8
9.0
80.0
57
15
5.0
160
84835080
16489901
16489901
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 40 T10 - 80 x 65 x 15
T10
10.0
40
8
9.0
80.0
65
15
5.0
182
84835080
16499900
16499900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 50 T10 - 80 x 75 x 15
T10
10.0
50
8
9.0
80.0
75
15
5.0
220
84835080
16499901
16499901
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 100 T10 - 80 x 125 x ...
T10
10.0
100
8
9.0
80.0
125
15
5.0
360
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表