카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KH24CB,KH24SB - Retaining ring for national standard C-hole
PRiCi FA
Small parts
Buckling ring, thread sleeve, steel ball, oil nozzle and scale
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g11/kh24cb.prj},{NB=KH24CB9},{LV1=Retaining ring for C-hole},{MAT=Spring steel},{SUR=Blackening treatment},{CODE=KH24CB},{MYCODE=P_KH24CB},{VAR02=9},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AV021=9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,40,42,45,47,48,50,52,55,56,58,60,62,63,65,68,70,72,75,78,80,85,88,90,95}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d1
[mm]
FIX04
d3
[mm]
FIX06
d3 tol
[mm]
FIX08
t
[mm]
FIX10
t tol
[mm]
FIX12
b≈
[mm]
FIX14
do
[mm]
FIX16
d2
[mm]
FIX18
d2 tol
[mm]
FIX20
m
[mm]
FIX22
m tol
[mm]
FIX24
n>=
[mm]
FIX26
d4<=
[mm]
KH24CB9
KH24CB9
Retaining ring for C-hole
Spring steel
Blackening treatment
KH24CB
9
9.8
+0.36/-0.10
0.6
+0.04/-0.07
1.2
1.0
9.4
+0.09/0
0.7
+0.14/0
0.6
2
KH24SB10
KH24SB10
Retaining ring for C-hole
SUS304
-
KH24SB
10
10.8
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.7
1.5
10.4
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.6
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성