피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
italiano
polski
English
Ensat®-SB - Threaded insert, self tapping with cutting bores– for application in plastic
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
Ensat®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/ensat/ensat_sb_3070.prj},{NB=KerbKonus 308000080110},{ARTNRX=308000080},{AX=8.0},{E=12.0},{P=1.50},{PX=1.51},{B=14.0},{SB=3.6},{KL=1.8},{ZD=10.8},{L=11.1 - 11.3},{T=17.0},{W=>=0.25 - 0.9 E},{MAT=110},{BOHRUNG=PDF},{MONTAGE=PDF},{INFO=PDF},{KHA=1.0},{KHE=1.8},{SBH=2.8},{OFLX=110,'Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, blau passiviert',112,'Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, transparent dickschichtpassiviert',140,'Stahl einsatzgehärtet, Zink-Nickel, silber passiviert, versiegelt',143,'Stahl einsatzgehärtet, Zink-Nickel, transparent passiviert',144,'Stahl einsatzgehärtet, Zink-Nickel, transparent passiviert, versiegelt',146,'Stahl einsatzgehärtet, Zink-Nickel, schwarz passiviert',800,'Messing', 500, 'Edelstahl 1.4305'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
Internal thread
ⁿ/ₐ
E
External thread
[mm]
P
Pitch
[mm]
B
Length
[mm]
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
ⁿ/ₐ
T
Minimum borehole depth for blind holes
[mm]
W
Edge distanceguideline values for plastics
ⁿ/ₐ
KerbKonus 307000030110
307000030110
M3
5.0
0.60
4.0
4.6 - 4.7
6.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000030110
308000030110
M3
5.0
0.60
6.0
4.6 - 4.7
8.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 307000035110
307000035110
M3,5
6.0
0.80
5.0
5.5 - 5.6
7.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000035110
308000035110
M3,5
6.0
0.80
8.0
5.5 - 5.6
10.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 307000040110
307000040110
M4
6.5
0.80
6.0
6.0 - 6.1
8.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000040110
308000040110
M4
6.5
0.80
8.0
6.0 - 6.1
10.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 307000050110
307000050110
M5
8.0
1.00
7.0
7.4 - 7.6
9.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000050110
308000050110
M5
8.0
1.00
10.0
7.4 - 7.6
13.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 307000060110
307000060110
M6
10.0
1.25
8.0
9.3 - 9.5
10.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000060110
308000060110
M6
10.0
1.25
12.0
9.3 - 9.5
15.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 307000080110
307000080110
M8
12.0
1.50
9.0
11.1 - 11.3
11.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000080110
308000080110
M8
12.0
1.50
14.0
11.1 - 11.3
17.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 307000100110
307000100110
M10
14.0
1.50
10.0
13.1 - 13.3
13.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000100110
308000100110
M10
14.0
1.50
18.0
13.1 - 13.3
22.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 307000120110
307000120110
M12
16.0
1.75
12.0
15.0 - 15.2
15.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000120110
308000120110
M12
16.0
1.75
22.0
15.0 - 15.2
26.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 307000140110
307000140110
M14
18.0
2.00
14.0
17.0 - 17.2
17.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000140110
308000140110
M14
18.0
2.00
24.0
17.0 - 17.0
28.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 307000160110
307000160110
M16
20.0
2.00
14.0
19.0 - 19.2
17.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000160110
308000160110
M16
20.0
2.00
24.0
19.0 - 19.2
28.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 307000180110
307000180110
M18
22.0
2.00
18.0
21.0 - 21.2
21.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000180110
308000180110
M18
22.0
2.00
24.0
21.0 - 21.2
28.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000200110
308000200110
M20
26.0
2.00
27.0
25.0 - 25.2
31.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000220110
308000220110
M22
26.0
2.00
30.0
25.0 - 25.2
34.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 308000240110
308000240110
M24
30.0
2.00
30.0
29.0 - 29.2
34.0
>=0.25 - 0.9 E
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성