目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KDCT - 電磁鐵
PRiCi FA
小零件
磁鐵·小零件·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g12/kdct.prj},{NB=KDCT1632-12V},{LV1=electromagnet},{CODE=KDCT},{MYCODE=P_KDCT},{VAR10=1632},{VAR15=12V},{AV151='12V','24V'},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
M
ⁿ/ₐ
FIX08
Z
[mm]
FIX10
重量
[g]
FIX12
引線長度
[mm]
KDCT1632-12V
KDCT1632-12V
電磁鐵
KDCT
16
32
4
8
30
200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表