您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2189 - 光面元件支架(多块式 25) B 型和 I 型
KIPP
操作部件 | 标准件
管连接元件,型材连接器
Accesorios de perfiles de aluminio
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/zub_f_aluminiumprofile/10350.prj},{NB=K2189.120806140},{BESTKIPP=K2189.12080614},{MATERIAL=Kunststoff},{FARBEGK=schwarz},{POS=0.0},{TYP=B},{NUTB=10},{D=M6},{A1=14.0},{A2=6.0},{P=6.0},{GEW=0.0105},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{EAN=4059245921416},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{XA=9.100},{XB=10.000},{XC=4.600},{XD=15.5},{XE=8.3},{XF=1.8},{XG=9.1},{XH=5.400},{NDM=6.000},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundköprer
ⁿ/ₐ
TYP
Abstand
[mm]
NUTB
Abstand
[mm]
D
Abstand
[mm]
A1
Abstand
[mm]
A2
Abstand
[mm]
P
Abstand
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2189.11080408
K2189.11080408
Kunststoff
schwarz
I
8
M4
8.0
4.3
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.11080508
K2189.11080508
Kunststoff
schwarz
I
8
M5
8.0
4.3
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.11080608
K2189.11080608
Kunststoff
schwarz
I
8
M6
8.0
4.3
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.11080412
K2189.11080412
Kunststoff
schwarz
I
8
M4
12.0
4.4
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.11080512
K2189.11080512
Kunststoff
schwarz
I
8
M5
12.0
4.4
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.11080612
K2189.11080612
Kunststoff
schwarz
I
8
M6
12.0
4.4
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.11080414
K2189.11080414
Kunststoff
schwarz
I
8
M4
14.0
4.6
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.11080514
K2189.11080514
Kunststoff
schwarz
I
8
M5
14.0
4.6
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.11080614
K2189.11080614
Kunststoff
schwarz
I
8
M6
14.0
4.6
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.12080408
K2189.12080408
Kunststoff
schwarz
B
10
M4
8.5
5.7
6.0
0.0105
Yes
39269097
4059245921331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.12080508
K2189.12080508
Kunststoff
schwarz
B
10
M5
8.5
5.7
6.0
0.0105
Yes
39269097
4059245921348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.12080608
K2189.12080608
Kunststoff
schwarz
B
10
M6
8.5
5.7
6.0
0.0105
Yes
39269097
4059245921355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.12080409
K2189.12080409
Kunststoff
schwarz
B
10
M4
9.5
5.6
6.0
0.0105
Yes
39269097
4059245921362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.12080509
K2189.12080509
Kunststoff
schwarz
B
10
M5
9.5
5.6
6.0
0.0105
Yes
39269097
4059245921379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.12080609
K2189.12080609
Kunststoff
schwarz
B
10
M6
9.5
5.6
6.0
0.0105
Yes
39269097
4059245921386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.12080414
K2189.12080414
Kunststoff
schwarz
B
10
M4
14.0
6.0
6.0
0.0105
Yes
39269097
4059245921393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.12080514
K2189.12080514
Kunststoff
schwarz
B
10
M5
14.0
6.0
6.0
0.0105
Yes
39269097
4059245921409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.12080614
K2189.12080614
Kunststoff
schwarz
B
10
M6
14.0
6.0
6.0
0.0105
Yes
39269097
4059245921416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.21080408
K2189.21080408
Kunststoff
grau
I
8
M4
8.0
4.3
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.21080508
K2189.21080508
Kunststoff
grau
I
8
M5
8.0
4.3
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.21080608
K2189.21080608
Kunststoff
grau
I
8
M6
8.0
4.3
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.21080412
K2189.21080412
Kunststoff
grau
I
8
M4
12.0
4.4
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.21080512
K2189.21080512
Kunststoff
grau
I
8
M5
12.0
4.4
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.21080612
K2189.21080612
Kunststoff
grau
I
8
M6
12.0
4.4
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2189.21080414
K2189.21080414
Kunststoff
grau
I
8
M4
14.0
4.6
4.5
0.0098
Yes
39269097
4059245921485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表