Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2148 - 球面垫圈与锥面垫圈组合,钢制或不锈钢 类似于 DIN 6319 标准
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
高度可调的元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/07420-10_asmtab.prj},{NB=K2148.301},{BESTKIPP=K2148.301},{MATERIAL=Stahl},{SS=-},{D1=31.0},{D2=36.9},{D3=60},{H=31.5},{G=M30},{F=269},{GEW=0.4270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245898688},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=07420-10_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
F
F max. staatische Belastbarkeit
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2148.061
K2148.061
钢制
-
6.4
7.4
13
7.0
M6
9
0.0040
Yes
73182900
4059245898619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.081
K2148.081
钢制
-
8.4
9.7
17
8.5
M8
17
0.0090
Yes
73181900
4059245898626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.101
K2148.101
钢制
-
10.5
12.0
21
10.4
M10
26
0.0160
Yes
73181900
4059245898633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.121
K2148.121
钢制
-
13.0
14.2
25
13.1
M12
38
0.0310
Yes
73181900
4059245898640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.161
K2148.161
钢制
-
17.0
19.7
32
17.0
M16
73
0.0620
Yes
73181900
4059245898657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.201
K2148.201
钢制
-
21.0
24.6
40
20.3
M20
117
0.1220
Yes
73181900
4059245898664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.241
K2148.241
钢制
-
25.0
29.4
48
24.8
M24
168
0.2160
Yes
73181900
4059245898671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.301
K2148.301
钢制
-
31.0
36.9
60
31.5
M30
269
0.4270
Yes
73181900
4059245898688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.062
K2148.062
不锈钢
1.4301
6.4
7.4
13
7.0
M6
9
0.0040
Yes
73181900
4059245898695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.082
K2148.082
不锈钢
1.4301
8.4
9.7
17
8.5
M8
17
0.0090
Yes
73181900
4059245898701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.102
K2148.102
不锈钢
1.4301
10.5
12.0
21
10.4
M10
26
0.0160
Yes
73181900
4059245898718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.122
K2148.122
不锈钢
1.4301
13.0
14.2
25
13.1
M12
38
0.0310
Yes
73181900
4059245898725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.162
K2148.162
不锈钢
1.4301
17.0
19.7
32
17.0
M16
73
0.0620
Yes
73181900
4059245898732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.202
K2148.202
不锈钢
1.4301
21.0
24.6
40
20.3
M20
117
0.1220
Yes
73181900
4059245898749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.242
K2148.242
不锈钢
1.4301
25.0
29.4
48
24.8
M24
168
0.2160
Yes
73181900
4059245898756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.302
K2148.302
不锈钢
1.4301
31.0
36.9
60
31.5
M30
269
0.4270
Yes
73181900
4059245898763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表