Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2133 - 微型转角夹具 带锁定功能
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/04364-01_asmtab.prj},{NB=K2133.13201OFFEN},{B=10},{B1=5.3},{B2=11},{B3=45},{D=23},{D2=34},{D3=1.4},{H=72},{H1=14},{H2=40},{H3=28.5},{H4=8},{L=35},{L1=30},{L2=8},{L3=15.3},{L4=23},{S=1.4},{S1=1.1},{R=50},{YMIN=28.3},{YMAX=33.7},{SPANNKRAFT=320},{GEW=0.2},{EAN=4059245897308},{TYP=1.0},{TYP1=6.0},{XA=265},{XB=45},{BESTKIPP=K2133.13201},{OBFLGK=vernickelt},{AUSF=Rechtsausführung},{D1=M 5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662098},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XPOS='OFFEN','offen','GESCHLOSSEN','geschlossen'},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Oberfläche
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
间距
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
宽度
[mm]
S
行程
[mm]
S1
Vorspannhub
[mm]
R
间距
[mm]
YMIN
ⁿ/ₐ
YMAX
ⁿ/ₐ
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2133.11801
K2133.11801
vernickelt
Rechtsausführung
8
4.3
9
36
18
M 4
27
1.0
55
10
30
22.8
6
26
22
6
11.5
18
1.0
0.8
40
19.0
25.0
180
0.1
Yes
84662098
4059245897285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2133.01801
K2133.01801
vernickelt
Linksausführung
8
4.3
9
36
18
M 4
27
1.0
55
10
30
22.8
6
26
22
6
11.5
18
1.0
0.8
40
19.0
25.0
180
0.1
Yes
84662098
4059245897292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2133.13201
K2133.13201
vernickelt
Rechtsausführung
10
5.3
11
45
23
M 5
34
1.4
72
14
40
28.5
8
35
30
8
15.3
23
1.4
1.1
50
28.3
33.7
320
0.2
Yes
84662098
4059245897308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2133.03201
K2133.03201
vernickelt
Linksausführung
10
5.3
11
45
23
M 5
34
1.4
72
14
40
28.5
8
35
30
8
15.3
23
1.4
1.1
50
28.3
33.7
320
0.2
Yes
84662098
4059245897315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2133.15501
K2133.15501
vernickelt
Rechtsausführung
16
8.4
13
65
30
M 8
48
1.5
92
18
50
40.5
12
45
37
8
20.7
30
1.5
1.4
63
31.7
39.7
550
0.5
Yes
84662098
4059245897322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2133.05501
K2133.05501
vernickelt
Linksausführung
16
8.4
13
65
30
M 8
48
1.5
92
18
50
40.5
12
45
37
8
20.7
30
1.5
1.4
63
31.7
39.7
550
0.5
Yes
84662098
4059245897339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表