Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1965 - 圆形定心夹具
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
定心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/zentrierspanner/03164-05_asmtab.prj},{NB=K1965.04024},{BESTKIPP=K1965.04024},{DMIN=19.5},{DMAX=24},{D1=M4x12},{L=9.4},{H=9},{H1=2.5},{H2=0.5},{R=9.5},{SW=3.0},{SPANNKRAFT=2},{ANZDM=3.2},{GEW=0.0190},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245808632},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=4.000},{XA=12.000},{IMPERIAL=MM},{FORM=A},{PPATH=03164-05_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
DMIN
直径
[mm]
DMAX
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
R
半径
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[kN]
ANZDM
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1965.04024
K1965.04024
19.5
24
M4x12
9.4
9
2.5
0.5
9.5
2
3.2
0.0190
Info
Yes
84662080
4059245808632
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1965.06029
K1965.06029
23.5
29
M6x18
13.0
13
4.0
0.5
11.5
5
10.5
0.0430
Info
Yes
84662080
4059245808649
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1965.08036
K1965.08036
28.5
36
M8x25
19.0
17
5.5
0.5
14.0
9
25.0
0.0890
Info
Yes
84662080
4059245808656
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表