카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1962 - Bügelgriffe Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1962.prj},{NB=K1962.111205300},{BESTKIPPUSA=K1962.111205300},{MATERIAL=Edelstahl},{A=300},{B=12},{D=M5},{D1=13.25},{H=50},{H1=2.0},{L=431.25},{T=10},{TRAG=1000},{GEW=0.3400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=73269086},{EAN=4059245708048},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{NDM=5},{XA=16.000},{XB=2.000},{XC=7.400},{XD=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl glänzend},{ZGT=Bügelgriff},{ZGT1=Dichtring}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Diameter
[mm]
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
height
[mm]
TRAG
Load capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1962.111004120
K1962.111004120
stainless steel
120
10
M4
11.25
45
2.0
131.25
8
1000
0.1200
Yes
73269086
4059245707997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111004200
K1962.111004200
stainless steel
200
10
M4
11.25
45
2.0
211.25
8
1000
0.1750
Yes
73269086
4059245708000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111004300
K1962.111004300
stainless steel
300
10
M4
11.25
45
2.0
311.25
8
1000
0.2300
Yes
73269086
4059245708017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111205120
K1962.111205120
stainless steel
120
12
M5
13.25
50
2.0
133.25
10
1000
0.1750
Yes
73269086
4059245708024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111205200
K1962.111205200
stainless steel
200
12
M5
13.25
50
2.0
213.25
10
1000
0.2450
Yes
73269086
4059245708031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111205300
K1962.111205300
stainless steel
300
12
M5
13.25
50
2.0
431.25
10
1000
0.3400
Yes
73269086
4059245708048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111406120
K1962.111406120
stainless steel
120
14
M6
15.74
55
2.5
135.74
12
1000
0.2550
Yes
73269086
4059245708055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111406200
K1962.111406200
stainless steel
200
14
M6
15.74
55
2.5
215.74
12
1000
0.3220
Yes
73269086
4059245708062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111406300
K1962.111406300
stainless steel
300
14
M6
15.74
55
2.5
315.74
12
1000
0.5100
Yes
73269086
4059245708079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111808120
K1962.111808120
stainless steel
120
18
M8
19.74
65
2.5
139.74
12
1000
0.4600
Yes
73269086
4059245708086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111808200
K1962.111808200
stainless steel
200
18
M8
19.74
65
2.5
219.74
12
1000
0.5800
Yes
73269086
4059245708093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1962.111808300
K1962.111808300
stainless steel
300
18
M8
19.74
65
2.5
319.74
12
1000
0.9200
Yes
73269086
4059245708109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성