您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1922 - Receiver bushes for ball lifting pins, stainless steel
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07781.prj},{NB=K1922.1050},{BESTKIPPUSA=K1922.1050},{D1=10},{D2=M20},{D3=28},{D4=12.2},{L1=50},{L2=65.0},{L3=49},{X=1.5},{SW=24},{AM=130},{BS=Infotext},{GEW=0.1163},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245702619},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=20.0},{ST=2.5},{XA=1.10},{XB=4.0},{XC=2.5},{XD=17.1},{XE=1.0},{XF=26.5},{XG=0.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
ⁿ/ₐ
L1
Length
ⁿ/ₐ
L2
Length
ⁿ/ₐ
L3
Length
ⁿ/ₐ
X
Distance
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
AM
tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1922.0810
K1922.0810
8
M16x1,5
24
9.8
10
27.5
20
1.5
19
90
0.0337
Yes
4059245702541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.0815
K1922.0815
8
M16x1,5
24
9.8
15
27.5
20
1.5
19
90
0.0345
Yes
4059245702558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.0825
K1922.0825
8
M16
24
9.8
25
37.5
25
1.5
19
75
0.0460
Yes
4059245702565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.0835
K1922.0835
8
M16
24
9.8
35
47.5
35
1.5
19
75
0.0564
Yes
4059245702572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1015
K1922.1015
10
M20x1,5
28
12.2
15
35.5
24
1.5
24
145
0.0691
Yes
4059245702589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1025
K1922.1025
10
M20x1,5
28
12.2
25
35.5
24
1.5
24
145
0.0728
Yes
4059245702596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1035
K1922.1035
10
M20
28
12.2
35
46.0
29
1.5
24
130
0.0956
Yes
4059245702602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1050
K1922.1050
10
M20
28
12.2
50
65.0
49
1.5
24
130
0.1163
Yes
4059245702619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1215
K1922.1215
12
M24x1,5
32
14.7
15
35.5
24
1.5
27
220
0.0940
Yes
4059245702794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1225
K1922.1225
12
M24x1,5
32
14.7
25
36.5
24
1.5
27
220
0.1039
Yes
4059245702800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1235
K1922.1235
12
M24
32
14.7
35
48.5
36
1.5
27
200
0.1191
Yes
4059245702817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1250
K1922.1250
12
M24
32
14.7
50
72.5
60
1.5
27
200
0.1636
Yes
4059245702824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1625
K1922.1625
16
M30x2
39
19.2
25
44.0
29
1.5
30
440
0.1636
Yes
4059245702831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1650
K1922.1650
16
M30
39
19.2
50
66.0
44
1.5
30
400
0.2347
Yes
4059245702848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.1675
K1922.1675
16
M30
39
19.2
75
96.0
74
1.5
30
400
0.3251
Yes
4059245702855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.2050
K1922.2050
20
M36x2
43
26.0
50
70.0
55
1.5
36
440
0.3332
Yes
4059245702862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1922.2075
K1922.2075
20
M36x2
43
26.0
75
95.0
80
1.5
36
440
0.4496
Yes
4059245702879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表