Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1815 - 气动转角夹具
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/05610_1.prj},{NB=K1815.1631gespannt0},{A=60},{A1=12.5},{A2=20.0},{A3=45},{A4=30},{A5=18.0},{B=45},{HUBS=30},{S1=16},{S2=14},{D=16},{D2=6.5},{D5=8.5},{H=96},{H1=145},{H2=90},{H3=22},{H4=50.0},{H5=43},{H6=0},{L=60},{T=6.5},{T1=20},{F1=270},{GEW=2.2100},{ZTN=84662080},{EAN=4059245619658},{SW=6.0},{TYP=2.0},{TYP1=2.0},{TYP2=2.0},{TYP3=1.000},{NDM=8.0},{ST=1.250},{NDM1=8.0},{ST1=1.250},{NDM2=9.728},{ST2=0.910},{KDM=8.566},{XA=10.6},{XB=0.5},{XC=8.0},{XD=12.0},{XE=15.0},{XF=11.0},{XG=7.0},{XH=6.8},{XI=14.8},{XJ=13.5},{XK=1.6},{XL=13.0},{XM=23.000},{XN=8.000},{XO=34.000},{XP=19.000},{XQ=9.000},{XR=20.000},{XS=16.000},{XT=9.000},{XU=9.000},{XV=14.000},{XW=7.000},{XX=8.000},{POS=gespannt},{HUB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
B
总宽度
[mm]
HUBS
行程 S
[mm]
S1
Schwenkhub
[mm]
S2
Spannhub
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
间距
[mm]
H4
间距
[mm]
H5
间距
[mm]
H6
间距
[mm]
L
长度
[mm]
T
间距
[mm]
T1
间距
[mm]
F1
夹持力
[N]
ZUBEHOER
配件
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1815.1121
K1815.1121
右摆
A
12
35
0.0
10.0
31
0
20.0
24
16
7
9
8
M 5
4.3
M 5
M 5
4.3
75
104
70
11
51.0
26
21
40
5.0
15
30
K1816.12, K1817.1216
0.1965
Yes
84662080
4059245619580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.1161
K1815.1161
右摆
A
16
41
-2.0
11.0
31
0
21.0
28
16
7
9
8
M 5
4.3
M 5
M 5
4.3
75
104
70
11
51.0
26
21
42
4.5
15
60
K1816.16, K1817.1216
0.2460
Yes
84662080
4059245619597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.1201
K1815.1201
左摆
A
12
35
0.0
10.0
31
0
20.0
24
16
7
9
8
M 5
4.3
M 5
M 5
4.3
75
104
70
11
51.0
26
21
40
5.0
15
80
K1816.12, K1817.1216
0.2645
Yes
84662080
4059245619603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.1251
K1815.1251
左摆
A
16
41
-2.0
11.0
31
0
21.0
28
16
7
9
8
M 5
4.3
M 5
M 5
4.3
75
104
70
11
51.0
26
21
42
4.5
15
60
K1816.16, K1817.1216
0.6000
Yes
84662080
4059245619610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.1321
K1815.1321
右摆
B
20
48
8.0
13.0
36
20
11.5
30
27
12
15
12
M 8
5.5
M 6
M 5
5.5
79
124
74
17
44.5
24
22
46
4.5
20
80
K1816.20, K1817.2000
0.6750
Yes
84662080
4059245619627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.1401
K1815.1401
左摆
B
20
48
8.0
13.0
36
20
11.5
30
27
12
15
12
M 8
5.5
M 6
M 5
5.5
79
124
74
17
44.5
24
22
46
4.5
20
80
K1816.20, K1817.2000
0.9200
Yes
84662080
4059245619634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.1501
K1815.1501
右摆
C
25
50
7.5
15.0
40
20
17.0
35
27
15
12
14
M 8
6.5
M 8
M 5
8.5
82
125
78
17
44.5
32
0
55
5.0
20
170
K1816.25, K1817.2500
1.5500
Yes
84662080
4059245619641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.1631
K1815.1631
右摆
C
32
60
12.5
20.0
45
30
18.0
45
30
16
14
16
M 8
6.5
M 8
G 1/8
8.5
96
145
90
22
50.0
43
0
60
6.5
20
270
K1816.32, K1817.3240
2.2100
Yes
84662080
4059245619658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.2121
K1815.2121
右摆
C
40
70
15.5
24.5
52
37
22.0
55
31
16
15
16
M 8
8.5
M 10
G 1/8
8.5
95
145
90
20
52.0
40
0
70
8.0
25
450
K1816.40, K1817.3240
0.1850
Yes
84662080
4059245619665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.2161
K1815.2161
右摆
C
50
80
21.5
31.0
66
46
25.0
65
30
15
15
20
M 10
8.5
M 10
G 1/8
10.5
106
162
100
25
53.5
45
0
85
6.5
30
700
K1816.50, K1817.5063
0.2390
Yes
84662080
4059245619672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.2201
K1815.2201
右摆
C
63
90
27.5
37.5
80
60
30.0
80
30
15
15
20
M 10
10.5
M 12
G 1/8
10.5
106
162
100
28
53.5
36
0
100
8.5
30
1100
K1816.63, K1817.5063
0.4000
Yes
84662080
4059245619689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.2251
K1815.2251
左摆
C
25
50
7.5
15.0
40
20
17.0
35
27
15
12
14
M 8
6.5
M 8
M 5
8.5
82
125
78
17
44.5
32
0
55
5.0
20
170
K1816.25, K1817.2500
0.3845
Yes
84662080
4059245619696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.2321
K1815.2321
左摆
C
32
60
12.5
20.0
45
30
18.0
45
30
16
14
16
M 8
6.5
M 8
G 1/8
8.5
96
145
90
22
50.0
43
0
60
6.5
20
270
K1816.32, K1817.3240
0.6705
Yes
84662080
4059245619702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.2401
K1815.2401
左摆
C
40
70
15.5
24.5
52
37
22.0
55
31
16
15
16
M 8
8.5
M 10
G 1/8
8.5
95
145
90
20
52.0
40
0
70
8.0
25
450
K1816.40, K1817.3240
0.8906
Yes
84662080
4059245619719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.2501
K1815.2501
左摆
C
50
80
21.5
31.0
66
46
25.0
65
30
15
15
20
M 10
8.5
M 10
G 1/8
10.5
106
162
100
25
53.5
45
0
85
6.5
30
700
K1816.50, K1817.5063
1.6100
Yes
84662080
4059245619726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1815.2631
K1815.2631
左摆
C
63
90
27.5
37.5
80
60
30.0
80
30
15
15
20
M 10
10.5
M 12
G 1/8
10.5
106
162
100
28
53.5
36
0
100
8.5
30
1100
K1816.63, K1817.5063
2.2000
Yes
84662080
4059245619733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表