Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1814 - 气动转角夹 可拧紧
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/05610-05.prj},{NB=K1814.1630},{HUBS=30.0},{A=90},{A1=50.0},{S1=16},{S2=14.0},{D=77.0},{D2=20},{H=98.0},{H1=153.0},{H2=92.0},{H3=56.0},{H4=15},{H5=25.4},{F1=1720},{GEW=1.3600},{XE=77.0},{EAN=4059245619139},{SW=8.0},{NDM=80.0},{NDM1=9.7280},{NDM2=10.000},{KDM=8.000},{XA=80.0},{XB=77.2},{XC=2.0},{XD=9.0},{XF=0.0},{XG=0.0},{XH=18.500},{XI=18.0},{XJ=16.0},{XK=2.0},{XL=16.0},{XM=28.000},{XN=10.000},{XO=50.000},{XP=26.000},{XQ=10.000},{XR=25.000},{XS=20.000},{XT=10.000},{XU=11.000},{XV=17.000},{XW=9.000},{XX=10.000},{BESTKIPP=K1814.163},{AUSF=rechtsschwenkend},{AUSF1=einschraubbar},{GR=63},{D1=M80X1,5},{D3=G1/8},{D4=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{HUB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
HUBS
行程
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
S1
行程
[mm]
S2
夹紧行程
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
间距
[mm]
H5
高度
[mm]
F1
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1814.112
K1814.112
右摆
拧紧
12
17.6
35
22.5
9
8.6
22.5
M25X1,5
8
M5
M5
74.9
104.5
70.0
48.0
2
12.0
40
0.2800
Yes
84662080
4059245619061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.116
K1814.116
右摆
拧紧
16
17.5
41
26.0
9
8.5
27.5
M30X1,5
8
M5
M5
75.0
108.5
70.0
48.0
2
16.0
90
0.3300
Yes
84662080
4059245619078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.120
K1814.120
右摆
拧紧
20
27.0
48
30.5
12
15.0
32.5
M35X1,5
12
M5
M8
90.5
136.5
85.1
63.1
2
19.0
120
0.3800
Yes
84662080
4059245619085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.125
K1814.125
右摆
拧紧
25
26.0
50
30.0
13
13.0
38.0
M40X1,5
14
M5
M8
73.0
118.0
70.0
35.0
12
16.0
210
0.2700
Yes
84662080
4059245619092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.132
K1814.132
右摆
拧紧
32
28.0
60
35.0
14
14.0
48.0
M50X1,5
16
G1/8
M8
83.0
132.0
79.0
40.0
15
19.0
370
0.4659
Yes
84662080
4059245619108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.140
K1814.140
右摆
拧紧
40
30.0
70
42.5
14
16.0
53.0
M55X1,5
16
G1/8
M8
87.0
136.0
83.0
45.0
15
19.0
650
0.5618
Yes
84662080
4059245619115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.150
K1814.150
右摆
拧紧
50
32.0
80
47.5
16
16.0
62.0
M65X1,5
20
G1/8
M10
92.0
148.0
87.0
50.0
15
25.4
1020
0.8593
Yes
84662080
4059245619122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.163
K1814.163
右摆
拧紧
63
30.0
90
50.0
16
14.0
77.0
M80X1,5
20
G1/8
M10
98.0
153.0
92.0
56.0
15
25.4
1720
1.3600
Yes
84662080
4059245619139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.212
K1814.212
左摆
拧紧
12
17.6
35
22.5
9
8.6
22.5
M25X1,5
8
M5
M5
74.9
104.5
70.0
48.0
2
12.0
40
0.2800
Yes
84662080
4059245619146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.216
K1814.216
左摆
拧紧
16
17.5
41
26.0
9
8.5
27.5
M30X1,5
8
M5
M5
75.0
108.5
70.0
48.0
2
16.0
90
0.3300
Yes
84662080
4059245619153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.220
K1814.220
左摆
拧紧
20
27.0
48
30.5
12
15.0
32.5
M35X1,5
12
M5
M8
90.5
136.5
85.1
63.1
2
19.0
120
0.3800
Yes
84662080
4059245619160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.225
K1814.225
左摆
拧紧
25
26.0
50
30.0
13
13.0
38.0
M40X1,5
14
M5
M8
73.0
118.0
70.0
35.0
12
16.0
210
0.2700
Yes
84662080
4059245619177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.232
K1814.232
左摆
拧紧
32
28.0
60
35.0
14
14.0
48.0
M50X1,5
16
G1/8
M8
83.0
132.0
79.0
40.0
15
19.0
370
0.4656
Yes
84662080
4059245619184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.240
K1814.240
左摆
拧紧
40
30.0
70
42.5
14
16.0
53.0
M55X1,5
16
G1/8
M8
87.0
136.0
83.0
45.0
15
19.0
650
0.5627
Yes
84662080
4059245619191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.250
K1814.250
左摆
拧紧
50
32.0
80
47.5
16
16.0
62.0
M65X1,5
20
G1/8
M10
92.0
148.0
87.0
50.0
15
25.4
1020
0.8594
Yes
84662080
4059245619207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1814.263
K1814.263
左摆
拧紧
63
30.0
90
50.0
16
14.0
77.0
M80X1,5
20
G1/8
M10
98.0
153.0
92.0
56.0
15
25.4
1720
1.3600
Yes
84662080
4059245619214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表